Basler Lens C11T-2-110-VI#

主な機能#
- センサーサイズが1.1インチまでのすべてのBaslerカメラに適合します
- 金属製ハウジング
- Cマウント
- 可変絞り
- 優れた費用対効果
情報
以下のセクションに示す技術データは、公称設計値です。納入された製品の実際の値は、公称設計値とは異なる場合があります。
一般仕様#
| C11T-2-110-VI | |
|---|---|
| 注文番号 | 2200002852 |
| 倍率 β (x) | 2.0 |
| 作動距離 WD (mm) | 110 |
| 絞り範囲 | F13.5~F32 |
| 物体側理論分解能 (µm) (F値により異なる) | 4.6~10.8 |
| MTF30 (lp/mm) (F値により異なる) | 60~31 |
| 開口数 N.A. (F値により異なる) | 0.074~0.031 |
| 物体側理論被写界深度 (mm) (F値により異なる) | 0.3~0.6 |
| イメージサークル (⌀ mm) | 18.0 mm (1.1" フォーマット) |
| 像側ディストーション (% 最大、通常) | 0.07 |
| 波長範囲 | 可視(400~700nm) |
| 物体側テレセントリック性 (° 最大、通常) | 0.07 |
機械的仕様#
| C11T-2-110-VI | |
|---|---|
| マウント | Cマウント |
| レンズ全長 | 133.2 |
| 同軸照明 | いいえ |
レンズの寸法#
→お使いのBasler LensのCAD/技術図面をダウンロードします。
パフォーマンスチャート#
解像度対画像の高さ#
条件:f/16、多色光、最適性能を発揮するF値