コンテンツにスキップ
STAGING SERVER
DEVELOPMENT SERVER

Basler Lens C11T-1-110-VI#

High-performance single-sided telecentric lens with an aperture range of F7–F32 and a magnification of 1.0.

Basler Lens C11T-1-110-VI

主な機能#

  • センサーサイズが1.1インチまでのすべてのBaslerカメラに適合します
  • 金属製ハウジング
  • C-Mount
  • Variable iris
  • Excellent value for money

情報

以下のセクションに示す技術データは、公称設計値です。納入された製品の実際の値は、公称設計値とは異なる場合があります。

一般仕様#

C11T-1-110-VI
注文番号 2200002850
Magnification β (x) 1.0
Working Distance WD (mm) 110 ±2
絞り範囲 F7–F32
Theoretical Object-side Resolution (µm) (dep. on f/#) 4.7–21.5
MTF30 (lp/mm) (dep. on f/#) 128–31
Numerical Aperture N.A. (dep. on f/#) 0.071–0.016
Object-side Theoretical Depth of Field (mm) (dep. on f/#) 0.6–2.6
Image Circle (⌀ mm) 18.4 mm (1.1" format)
Image-side Distortion (% max, typical) 0.1
波長範囲 可視(400~700nm)
Object-side Telecentricity (° max, typical) 0.06

機械的仕様#

C11T-1-110-VI
Camera Mount Cマウント
Total Lens Length 142.6
Coaxial Lighting いいえ

レンズの寸法#

Basler Lens C11T-1-110-VI

パフォーマンスチャート#

解像度対画像の高さ#

Conditions: f/2.8, polychromatic @ best performing f-number

C11T-1-110-VI - Resolution versus Image Height