コンテンツにスキップ
ステージングサーバー
開発サーバー

Basler Lens C11T-08-110-VI-C#

F6.6~F32の絞り範囲と0.8倍の倍率を持つ、高性能な片側テレセントリックレンズです。外部ライトを接続することができます。

Basler Lens C11T-08-110-VI-C

主な機能#

  • センサーサイズが1.1インチまでのすべてのBaslerカメラに適合します
  • 金属製ハウジング
  • Cマウント
  • 可変絞り
  • 同軸照明の接続が可能
  • 優れた費用対効果

情報

以下のセクションに示す技術データは、公称設計値です。納入された製品の実際の値は、公称設計値とは異なる場合があります。

一般仕様#

C11T-08-110-VI-C
注文番号 2200002849
倍率 β (x) 0.8
作動距離 WD (mm) 110 ±2
絞り範囲 F6.6–F32
物体側理論分解能 (µm) (F値により異なる) 5.9~28.7
MTF30 (lp/mm) (F値により異なる) 131~31
開口数 N.A. (F値により異なる) 0.061~0.013
物体側理論被写界深度 (mm) (F値により異なる) 0.8~4
イメージサークル (⌀ mm) 18.4 mm (1.1" フォーマット)
像側ディストーション (% 最大、通常) 0.16
波長範囲 可視(400~700nm)
物体側テレセントリック性 (° 最大、通常) 0.08

機械的仕様#

C11T-08-110-VI-C
マウント Cマウント
レンズ全長 152.6
同軸照明 はい

レンズの寸法#

Basler Lens C11T-08-110-VI-C

→お使いのBasler LensのCAD/技術図面をダウンロードします。

パフォーマンスチャート#

解像度対画像の高さ#

条件:f/8、マルチカラー、最適パフォーマンスを発揮するF値

C11T-08-110-VI-C - 解像度とイメージハイトの関係