Basler Lens C11T-08-110-VI#

主な機能#
- センサーサイズが1.1インチまでのすべてのBaslerカメラに適合します
- 金属製ハウジング
- Cマウント
- 可変絞り
- 優れた費用対効果
情報
以下のセクションに示す技術データは、公称設計値です。納入された製品の実際の値は、公称設計値とは異なる場合があります。
一般仕様#
| C11T-08-110-VI | |
|---|---|
| 注文番号 | 2200002848 |
| 倍率 β (x) | 0.8 |
| 作動距離 WD (mm) | 110 ±2 |
| 絞り範囲 | F6.6 |
| 物体側理論分解能 (µm) (F値により異なる) | 4.9 |
| MTF30 (lp/mm) (F値により異なる) | 128 |
| 開口数 N.A. (F値により異なる) | 0.061 |
| 物体側理論被写界深度 (mm) (F値により異なる) | ±0.4 @ F6.6 |
| イメージサークル (⌀ mm) | 18.0 mm (1.1" フォーマット) |
| 像側ディストーション (% 最大、通常) | 0.08 |
| 波長範囲 | 可視(400~700nm) |
| 物体側テレセントリック性 (° 最大、通常) | 0.06 |
機械的仕様#
| C11T-08-110-VI | |
|---|---|
| マウント | Cマウント |
| レンズ全長 | 142.5 |
| 同軸照明 | いいえ |
レンズの寸法#
→お使いのBasler LensのCAD/技術図面をダウンロードします。
パフォーマンスチャート#
解像度対画像の高さ#
条件:f/6.6、最適性能のF値での多色光