Basler Lens C11T-05-110-VI-C#

主な機能#
- センサーサイズが1.1インチまでのすべてのBaslerカメラに適合します
- 金属製ハウジング
- Cマウント
- 可変絞り
- 同軸照明の接続が可能
- 優れたコストパフォーマンス
情報
以下のセクションに示す技術データは、公称設計値です。納入された製品の実際の値は、公称設計値とは異なる場合があります。
一般仕様#
| C11T-05-110-VI-C | |
|---|---|
| 注文番号 | 2200002843 |
| 倍率 β (x) | 0.5 |
| ワーキングディスタンス WD (mm) | 110 |
| 絞り範囲 | F7~F32 |
| 理論上の物方解像度 (µm) (f/#により異なる) | 10.1~45.9 |
| MTF30 (lp/mm) (f/#により異なる) | 129~31 |
| 開口数 N.A. (f/#により異なる) | 0.036~0.0078 |
| 物方の理論上の被写界深度 (mm) (f/#により異なる) | 2.2~10.2 |
| イメージサークル (⌀ mm) | 18.2 mm(1.1インチフォーマット) |
| 像方歪曲収差 (% 最大、標準) | 0.05 |
| 波長範囲 | 可視(400~700nm) |
| 物方テレセントリック性 (° 最大、標準) | 0.02 |
機械的仕様#
| C11T-05-110-VI-C | |
|---|---|
| カメラマウント | Cマウント |
| レンズ全長 | 146.5 |
| 同軸照明 | はい |
レンズの寸法#
→お使いのBasler LensのCAD/技術図面をダウンロードします。
パフォーマンスチャート#
解像度対画像の高さ#
条件: f/8、多色光、最適性能を発揮する F 値