コンテンツにスキップ
ステージングサーバー
開発サーバー

Basler Lens C11T-05-110-VI#

F7~F32の絞り範囲と0.5倍の倍率を備えた、高性能な片側テレセントリックレンズ。

Basler Lens C11T-05-110-VI

主な機能#

  • センサーサイズが1.1インチまでのすべてのBaslerカメラに適合します
  • 金属製ハウジング
  • Cマウント
  • 可変絞り
  • 優れた費用対効果

情報

以下のセクションに示す技術データは、公称設計値です。納入された製品の実際の値は、公称設計値とは異なる場合があります。

一般仕様#

C11T-05-110-VI
注文番号 2200002842
倍率 β (x) 0.5
作動距離 WD (mm) 110
絞り範囲 F7~F32
物体側理論分解能 (µm) (F値により異なる) 9.4~43.0
MTF30 (lp/mm) (F値により異なる) 124~32
開口数 N.A. (F値により異なる) 0.036~0.0078
物体側理論被写界深度 (mm) (F値により異なる) 2.2~10.2
イメージサークル (⌀ mm) 18.4 mm (1.1" フォーマット)
像側ディストーション (% 最大、通常) 0.1
波長範囲 可視(400~700nm)
物体側テレセントリック性 (° 最大、通常) 0.08

機械的仕様#

C11T-05-110-VI
マウント Cマウント
レンズ全長 133.2
同軸照明 いいえ

レンズの寸法#

Basler Lens C11T-05-110-VI

→お使いのBasler LensのCAD/技術図面をダウンロードします。

パフォーマンスチャート#

解像度対画像の高さ#

条件:f/8、マルチカラー、最適パフォーマンスを発揮するF値

C11T-05-110-VI - 解像度と像高の関係