コンテンツにスキップ
ステージングサーバー
開発サーバー

Basler Lens C11-1620-12M-P#

Basler Premium Cマウントレンズ(固定焦点距離16 mm、絞り範囲F2.0~F16、解像度12MP)。

Basler Lens C11-1620-12M-P F2.0 f16.0 mm

主な機能#

  • センサーサイズが1.1インチまでのすべてのBaslerカメラに適合します
  • 金属製ハウジング
  • Cマウント
  • アイリスおよびフォーカス用の固定ネジ
  • アイリスリングとレンズバレルの絞りインジケーター
  • 高コントラスト

情報

以下のセクションに示す技術データは、公称設計値です。納入された製品の実際の値は、公称設計値とは異なる場合があります。

一般仕様#

C11-1620-12M-P
注文番号 2200000576
焦点距離f' 16.36mm±5%
絞り範囲 F2.0~F16
最高解像度の絞り F2.3
イメージサークル 17.6 mm(1.1インチフォーマット)
フォーカス範囲 0.1mから無限大
最適な撮影距離 0.4 m
開放絞りでの相対照度 59 %
解像度 140LP/mm用に設計(ピクセルサイズ3.57µm、解像度対画像の高さを参照)
90LP/mm/140LP/mmの中心で測定されたMTF(条件:F2.0、多色、撮影距離0.45m) 0.64/0.44
90LP/mm/140LP/mmの隅で測定されたMTF(条件:F2.0、多色、撮影距離0.45m) 0.52/0.33
光歪み 標準-3.26 %
視野角、1インチフォーマット 水平:43.6°
垂直:33.4°
視野角、1.1インチフォーマット 水平:47.9°
垂直:36.0°
波長範囲 可視(400~700nm)
バック焦点距離、のF 11.22 mm

→「用語(Baslerレンズ)」を参照。

機械的仕様#

C11-1620-12M-P
フランジバック 17.526 mm
マウント Cマウント
重量 約200.4g
フォーカス/アイリスの操作 手動

レンズの寸法#

Basler Lens C11-1620-12M-P

→お使いのBasler LensのCAD/技術図面をダウンロードします。

注意事項、マウント、クリーニング(Baslerレンズ)#

→「注意事項、マウント、クリーニング(Baslerレンズ)」を参照。

環境要件#

動作中の温度 -20~60°C(-4~140°F)
(最良の結果を得るには、動作温度が安定しているときにフォーカスを調整します。)
動作中の湿度 10~90%(相対湿度、結露なし)
保管中の温度 -20~60°C(-4~140°F)

パフォーマンスチャート#

解像度対画像の高さ#

条件:f/2.0、多色、撮影距離0.45 m

解像度対画像の高さ