コンテンツにスキップ
ステージングサーバー
開発サーバー

Basler Lens C10-3514-8M-S#

Basler Standard Cマウントレンズ(固定焦点距離35mm、絞り範囲F1.4~F16、解像度8MP)。

Basler Lens C10-3514-8M-S F1.4 f35.0 mm

主な機能#

  • センサーサイズが1インチまでのすべてのBaslerカメラに適合します
  • 金属製ハウジング
  • Cマウント
  • アイリスおよびフォーカス用の固定ネジ

情報

以下のセクションに示す技術データは、公称設計値です。納入された製品の実際の値は、公称設計値とは異なる場合があります。

一般仕様#

C10-3514-8M-S
注文番号 2200000603
焦点距離f' 35mm±5%
絞り範囲 F1.4~F16
イメージサークル 16mm(1インチフォーマット)
フォーカス範囲 0.2mから無限大
最適な撮影距離 0.5 m
開放絞りでの相対照度 70%(Simulated Relative Illumination versus Imageを参照)
解像度(25% MTF、開放絞り) 120LP/mm用に設計(ピクセルサイズ4.0µm、測定された解像度対画像の高さを参照)
光歪み 標準-0.39 %(「シミュレートされた歪み対画像の高さ」を参照)
視野角、1インチフォーマット 水平:20.9°
垂直:15.7°
視野角、1/1.2インチフォーマット 水平:17.2°
垂直:13.0°
波長範囲 可視(400~700nm)
瞳倍率、ß'P 19.8
主光線入射角、CRA 13.5°
フロント焦点距離、sF 16.5 mm
バック焦点距離、のF 11.3 mm
主点間距離、HH' -15.3 mm
入射瞳位置、sEP 25.04 mm
総光路長、d 42.03 mm

→「用語(Baslerレンズ)」を参照。

機械的仕様#

C10-3514-8M-S
フランジバック 17.526 mm
マウント Cマウント
重量 約120g
フォーカス/アイリスの操作 手動

レンズの寸法#

Basler Lens C10-3514-8M-S

→お使いのBasler LensのCAD/技術図面をダウンロードします。

注意事項、マウント、クリーニング(Baslerレンズ)#

→「注意事項、マウント、クリーニング(Baslerレンズ)」を参照。

環境要件#

動作中の温度 -10~50°C(14~122°F)
(最良の結果を得るために、動作温度が安定しているときにフォーカスを調整します。)
動作中の湿度 20~80%(相対湿度、結露なし)
保管中の温度 -20~60°C(-4~140°F)
保管時の湿度 20~70%(相対湿度、結露なし)

パフォーマンスチャート#

シミュレーションされた相対照度と画像の高さ#

シミュレーションされた相対照度と画像の高さ

シミュレーションされた歪み対画像の高さ#

シミュレーションされた歪み対画像の高さ

測定された解像度対画像の高さ#

条件:f/1.4、多色、撮影距離1.0 m、10サンプルに基づく平均結果

測定された解像度対画像の高さ