Basler Lens C10-1614-3M-S#

主な機能#
- センサーサイズが1インチまでのすべてのBaslerカメラに適合します
- 金属製ハウジング
- Cマウント
- アイリスおよびフォーカス用の固定ネジ
情報
以下のセクションに示す技術データは、公称設計値です。納入された製品の実際の値は、公称設計値とは異なる場合があります。
一般仕様#
| C10-1614-3M-S | |
|---|---|
| 注文番号 | 2200000100 |
| 焦点距離f' | 16.2mm±5% |
| 絞り範囲 | F1.4~F16 |
| イメージサークル | 16mm(1インチフォーマット) |
| フォーカス範囲 | 0.3mから無限大 |
| 最適な撮影距離 | 1.0 m |
| 開放絞りでの相対照度 | 40.50%(Simulated Relative Illumination versus Imageを参照) |
| 解像度(25% MTF、開放絞り) | 100LP/mm用に設計(ピクセルサイズ5.0µm、測定された解像度対画像の高さを参照) |
| 光歪み | 標準-3.84%(「シミュレートされた歪み対画像の高さ」を参照) |
| 視野角、1インチフォーマット | 水平:44.25° 垂直:33.56° |
| 視野角、1/1.2インチフォーマット | 水平:39.3° 垂直:24.97° |
| 波長範囲 | 可視(400~700nm) |
| 瞳倍率、ß'P | 103.2 |
| 主光線入射角、CRA | 5.8° |
| フロント焦点距離、sF | 9.14 mm |
| バック焦点距離、のF | 12.15 mm |
| 主点間距離、HH' | 15.77 mm |
| 入射瞳位置、sEP | 10.88 mm |
| 総光路長、d | 57.28 mm |
→「用語(Baslerレンズ)」を参照。
機械的仕様#
| C10-1614-3M-S | |
|---|---|
| フランジバック | 17.526 mm |
| マウント | Cマウント |
| 重量 | 約170g |
| フォーカス/アイリスの操作 | 手動 操作角度:152.82° |
レンズの寸法#
→お使いのBasler LensのCAD/技術図面をダウンロードします。
注意事項、マウント、クリーニング(Baslerレンズ)#
→「注意事項、マウント、クリーニング(Baslerレンズ)」を参照。
環境要件#
| 動作中の温度 | -10~50°C(14~122°F) (最良の結果を得るために、動作温度が安定しているときにフォーカスを調整します。) |
| 動作中の湿度 | 20~80%(相対湿度、結露なし) |
| 保管中の温度 | -20~60°C(-4~140°F) |
| 保管時の湿度 | 20~70%(相対湿度、結露なし) |
パフォーマンスチャート#
シミュレーションされた相対照度と画像の高さ#
シミュレーションされた歪み対画像の高さ#
測定された解像度対画像の高さ#
条件:f/1.4、多色、撮影距離1.0 m、10サンプルに基づく平均結果