Basler Standard Light Spot-26FWHM-x#
主な機能#
- 2つの動作モードを備えた内部LEDコントローラー
- BaslerSLPストロボコントローラーと互換性があります
- 事前設定済みのハードウェアコンポーネント
- さまざまなサイズとLEDの色
一般仕様#
Basler Standard Light Spot-26FWHM-Red | Basler Standard Light Spot-26FWHM-White | Basler Standard Light Spot-26FWHM-Blue | Basler Standard Light Spot-26FWHM-Infrared | |
---|---|---|---|---|
注文番号 | 2200000856 | 2200000752 | 2200000825 | 2200000887 |
LEDの色 | 赤 | White | 青 | 赤外線 |
Beam Angle | 26 ° | 26 ° | 26 ° | 26 ° |
Recommended Light Working Distance | 50–500 mm | 50–500 mm | 50–500 mm | 50–500 mm |
Basler Standard Light Spot-26FWHM-x | |
---|---|
適合性 | CE (includes RoHS), FCC, IP54, KC, UKCA Certificates for your light model For more information, see the Compliance section of the Basler website. |
LED仕様#
Spotlight Series 26FWHM-x | |
---|---|
白色LEDの発光パワー(ルーメン) | 818 |
赤色LEDの放射パワー(mW) | 360 |
IR LEDの放射パワー(mW) | 2622 |
電気仕様#
Spotlight Series 26FWHM-x | |
---|---|
電圧制御モードに必要な電力 | 24 VDC ± 10 %, 8 W |
電流制御モードに必要な電流 | 600 mA |
ストロボモードの推奨最大LED電流 (50%デューティーサイクル、100msパルス) | 900 mA |
ストロボモードの推奨最大LED電流 (25%デューティーサイクル、20msパルス) | 1200 mA |
ストロボモードの推奨最大LED電流 (10%デューティーサイクル、5msパルス) | 1500 mA |
機械的仕様#
Spotlight Series 26FWHM-x | |
---|---|
寸法 (H x W x D) | 56 x 46 x 46 mm |
重量 | 200 g |
材料 | Anodized aluminum housing with PMMA light cover |
コネクター | M8ソケット、4ピンオスコネクター |
Spotlight Dimensions#
環境要件#
動作中の温度 | 10-30°C(50-86°F) |
動作中の湿度 | 30-70% |
パフォーマンスチャート#
ピーク照度対光作動距離(LWD)#
情報
Diagram is based on the following reference model: BSL Spot-26FWHM-White.
スペクトル#
均一性#
情報
上のグラフの値はmm単位で測定されています。