USB 3.0 Interface Cards# Basler's USB 3.0 interface cards with 2 or 4 ports ensure a stable vision system and are easy to install via the pylon Camera Software Suite. Third-Party USB 3.0 Interface Cards# For documentation of third-party USB 3.0 interface cards, click the corresponding link below. USB 3.0 Card PCIe、Fresco FL1100、4HC、x4、4 Ports USB 3.0 Card PCIe、Fresco FL1100、1HC、x1、4 Ports USB 3.0 Card PCIe、Ren、1 HC、x1、SATA、2 Ports USB 3.0 Card PCIe、Renesas、1 HC、x1、2 Ports USB 3.0 Card PCIe、Renesas、2HC、x4、2 Ports このページは役に立ちましたか? ご意見ありがとうございます。 ご意見ありがとうございます。ぜひ、このページの改善に関するご意見をフィードバックフォームからお寄せください。