熱放散対策(ace、 ace 2)#
一般的なガイドライン#
取り付けはそれぞれ異なるので、Baslerは、次の一般的なガイドラインのみを提供しています。
- カメラにレンズをマウントします。
- カメラに固有の温度測定ポイントを使用して、カメラの温度を監視します。
- 十分な放熱を提供します。適切な対策を次に示します。
- 頑丈な熱伝導性のあるコンポーネントにカメラをマウントする。
- ファンを使用して、カメラにエアフローを供給する。
- 適切な冷却エレメントをカメラに取り付けます。Baslerは、個別に購入できる適切なヒートシンクをご用意しています。
- お使いのカメラでCamera Operation Mode機能が使用可能であり、低いフレームレートでの動作が許容できる場合は、動作モードをLong Exposureに設定して温度を下げます。
- 一部のカメラはDevice Temperature機能を備えています。この機能を使用すると、pylon APIを介してデバイスの温度を監視できます。
情報
- カメラは、動作を始めて最初の1時間で徐々に暖まります。1時間後、ハウジング温度が安定し、上昇しなくなるはずです。
- 良好な画質を確保するために、Baslerは、高温でカメラを操作しないことをおすすめします。
- For cameras with Sony IMX and onsemi PYTHON sensors, the following application note is available: How to monitor the housing temperature of Basler ace cameras