コンテンツにスキップ

電源24V/60W、M12 8P#

Power Supply 24V/60W、M12 8P(注文番号 108080)は、テスト、評価、および開発目的でのみblaze-101カメラと使用することが推奨されます。

物理的仕様#

DC出力コネクター M12 8ピン、アダプターケーブル経由
AC入力コネクター IEC 60320 C14、IEC 320/C14プラグとかん合
ハウジング寸法 125.0mm x 50.0mm x 31.5mm
保護等級 IPX0

電気仕様#

入力電圧範囲 80~264VAC、47~63Hz
最大入力電流 1 A
最大出力電力定格 60 W
出力電圧 24 VDC
出力規制 ±3 %
最大出力電流 2.5 A
地絡電流 <100 µA @ 264 VAC

接地に関する情報#

お使いの用途の環境でこの電源を使用する場合は、カメラハウジングと電源のProtected Earth(PE)ピンの間が直接接続されていることに注意してください。

接地の概要

保護仕様#

過負荷 105~160%定格出力電力
保護タイプ:Hiccupモード。障害状態が解消されると自動的に回復します
過電圧 25.2~32.4V
保護タイプ:出力電圧をシャットダウンし、再度電源を投入して回復します
過熱 出力電圧をシャットダウンし、再度電源を投入して回復します

環境仕様#

動作温度 -30~70°C
湿度 20~90%(相対、結露なし)

一般仕様#

MTBF 25°Cで720,000時間
エネルギー効率 CECおよびDOEレベルVI

概要#

CE適合性 はい
FCC適合性 あり、クラスB