取り付け方法(ace USB 3.0)#
これらのカメラのいずれかをシステムにマウントする場合は、ネジを特定の順序で締め付ける必要があります。これにより、カメラの最適な位置合わせが確保されます。
M2ネジとM3ネジのどちらを使用するかによって、ネジの締め付け順序が異なります。
情報
- Basler ace L USB 3.0カメラには、長さが異なるM3ネジを使用します。これらのカメラはM2ネジを使用してマウントできません。
- 次の図は、Cマウント付きカメラを示しています。ただし、マウント手順は、CSマウント付きのカメラにも適用されます。
M2ネジを使用#
M2ネジを締め付けるには:
- 下図の取り付けネジ穴(a)のネジを締め付けます。
- 下図の取り付けネジ穴(b)のネジを締め付けます。
M3ネジを使用#
M3ネジを締め付けるには:
- 下図の取り付けネジ穴(a)のネジを締め付けます。
- 下図の取り付けネジ穴(b)のネジを締め付けます。