USB Configuratorログファイル:U3Vデバイスの帯域幅#
Basler USBカメラを使用しており、USBコンフィギュレータのログにカメラが次のように表示されます:

Bandwidth of U3V devicesフィールドの値が、0になることもあれば、妥当な値になることもあります:

具体的には、カメラが画像取得(グラビング)を行っていないときは、帯域幅の値が正しく表示されるようです。
pylonでカメラを開いて(画像取得を開始して)すぐ、その値が0になります。
その理由は、対応するGenICamレジスタの値を取得するためにカメラを開く必要があるためです。カメラがすでに開かれている場合、このレジスタを読み取ることはできず(排他アクセス)、デバイスを並列に2回開くことはできないため、返される値は0になります。
カメラを開いて閉じた直後にBandwidth of U3V devicesの値を読み取ると、画像取得が開始された後に取得する値とは異なる値が返されます。
したがって、この値は信頼できる値としてではなく、あくまで目安としてお考えください。