USB 3.0の電源ステート#
USB 3.0では、4つのPower Stateが定義されています。
- U0:通常の動作状態。
- U1:受信回路および送信回路が休止状態。
- U2:クロック生成回路を追加で休止状態にすることが可能。
- U3:デバイスがサスペンド状態に移行する。センサー、RAM、FPGAが無効化されるなどして、リンクおよびデバイスの電力消費が大幅に削減される。
aceシリーズの場合、U0が常にデフォルトの状態となり、カメラが自らサスペンドモードを提案することはありません。
一部のホストコントローラーは非常に積極的で、可能な限りすべての状態を使用しようとします。ホストがU1またはU2を提案した場合、カメラはこれらのモードを受け入れず、ホストはこの低電力状態に入ることができません。これにより、カメラまたはホストからの復帰時間による余分なレイテンシを回避できます。
ただし、ホストが通常はコンピュータの電源サスペンドに関連するU3サスペンドを要求した場合、カメラはこの状態に従います。