USB 3の命名規則#
USB Implementer's Forum(USB-IF)は、USB 3 インターフェースの登場以来、その名称を何度か変更しているため、混乱を招くことがあります。
Basler カメラがサポートするインターフェースは、元々は「USB 3.0」として知られていましたが、現在は「USB 3.1 Gen 1」や「USB 3.2 Gen 1」と呼ばれることもあります。
そのため、カメラのファームウェアバージョンによっては、pylon USB Configurator ツールに次のように表示される場合があります。
- 「Is Operating as: USB 3.0 Device」
- 「Is Operating as: USB 3.1 Device」
- 「Is Operating as: USB 3.2 Device」
ただし、インターフェースに物理的な違いはありません。違いは名称のみです。すべての Basler USB カメラは、最大速度 5 Gbps の SuperSpeed USB のみをサポートしています。
参考として、USB-IF による命名規則の一覧(2019年5月時点)を示します。