boA5120-230cm/ccおよびboA13440-17cmカメラにおけるタップジオメトリのソート#
boA5120-230cm/cc Basler boost VカメラにはGpixel GSPRINT4521センサーが搭載されています。boA13440-17cm Basler boost RカメラにはSony IMX661センサーが搭載されています。
Sensor Readout Timeを短縮し、それによってより高い最大フレームレートを実現するため、両方のセンサーは複数のタップで読み出されます。
これは、GenICam規格で定義された事前定義済みのジオメトリパラメータに従って実行されます。この規格では、X方向とY方向の分割ゾーン数が指定されています。
GSPRINT4521センサーとIMX661センサーは、Y方向に2つのゾーンに分割されており、どちらも垂直方向に読み出されます。

GenICam規格では、このタップジオメトリは1X-2YEとして定義されています。