コンテンツにスキップ
ステージングサーバー
開発サーバー

ace / ace 2 GPIO出力回路の外部プルアップ抵抗に関する推奨事項#

GPIO出力回路のサンプル図には抵抗が含まれています。

この一般的な用途の例としては、Basler ace 2カメラのGPIOライン2を使用して照明のスイッチング入力をトリガーすることが挙げられます。24 VDCのオン/オフを切り替えます(負荷は切り替えられず、照明側に追加のスイッチング入力があります)。Baslerが提案する配線例は、まさしくこのような用途を意図したものです:

抵抗付きGPIO出力回路図

内部配線を保護するために、追加の外付け抵抗(緑色でマーク)を追加する必要があります。

Baslerからaceまたはace 2カメラに対する公式なプルアップ抵抗の推奨事項はありません。

この外付けプルアップ抵抗の正確な仕様は、接続されるデバイスに強く依存するため、一概に指定することには意味がありません。

正しい抵抗値を計算するには、カメラの技術仕様(「電気的要件 - 汎用I/Oライン - 出力としての動作」)を使用する必要があります。実際の値は、主に外付けプルアップ抵抗における外付けI/O電圧のレベルによって決まります。

仕様書に記載されている最大許容負荷電流(50 mA)を遵守することが重要です。

ロジックレベルとしての機能では、多くの場合、2 kΩの抵抗値で十分です。

Provided that the maximum I/O voltage is <30 VDC, however, a minimum value of 600 Ω must always be provided for the external pull-up resistor.

ナレッジ記事に戻る