コンテンツにスキップ
ステージングサーバー
開発サーバー

IGMPスヌーピングが有効な場合にPTP同期が機能しない#

Basler GigEカメラは、PTP同期情報をマルチキャストブロードキャストアドレス224.0.1.129に送信します。

つまり、「カメラ以外の」デバイスが接続されている場合でも、すべてのマルチキャストトラフィックがすべてのネットワークポートにフラッディングされます。レイヤー2またはレイヤー3をサポートする多くのネットワークスイッチは、このようなマルチキャストトラフィックのフラッディングを防ぐためにIGMPスヌーピング機能を提供しています。

ただし、これにはデバイスが特定のIGMPグループに参加するためのIGMPクエリを送信する必要があります。

Basler GigEカメラはいかなるIGMPグループにも参加しないため、IGMPスヌーピングによりBasler GigEカメラのPTPトラフィックがブロックされます。

この問題を防止する唯一の方法は、ネットワークスイッチでIGMPスヌーピングを無効にすることです。

スヌーピングの無効化

注記: IGMPスヌーピングを有効にしてから無効にすると、問題が発生する場合があります。すべてのカメラが依然としてPTPのマสเตอร์ロールを引き継ぎ、スレーブロールへの変更を拒否します。カメラの電源を入れ直すことで、この問題が解決します。

ナレッジ記事に戻る