USB 3.0無線周波数が2.4 GHzワイヤレスデバイスに与える影響の可能性#
状況によっては、USB 3.0デバイスと2.4GHzワイヤレスデバイスを併用すると、干渉や問題が発生する可能性があります。
たとえば、GPS信号が途切れたり、完全に消失したりすることがあります。
Intelはこの文書で、USB 3.0の無線周波数が2.4GHzデバイスに与える影響について説明しています。
講じることができるその他の予防措置は以下の通りです:
- カメラとワイヤレスアンテナの距離をできる限り離してください。
- USB 3.0カメラ、USB 3.0コネクタ、またはその両方をシールドしてください。
- ワイヤレスデバイスの高利得アンテナへの換装をご検討ください。