ace GigE ClassicカメラにおけるRGB 8およびBGR 8フォーマットの欠落#
Basler ace GigE Classicカメラは、さまざまなPixel Formatを出力できます。たとえば、acA2040-25gcカメラは次のPixel Formatをサポートしています。
- Mono 8
- Bayer GR 8
- Bayer GR 12
- Bayer GR 12 Packed
- YUV 4:2:2 Packed
- YUV 4:2:2 (YUYV) Packed
RGB 8およびBGR 8のPixel Formatがないことがわかります。その理由は、GigEカメラの帯域幅が限られているためです。
カメラは通常、8ビットのBayer Pixel Format(Bayer GR 8など)ですでにGigE帯域幅の限界に達しているため、デベイヤリングされた画像フォーマットではフレームレートが大幅に低下します。
YUV(またはYCbCr)フォーマットの場合、カメラは通常、最大可能なフレームレートの約50%に達しますが、RGB 8またはBGR 8の場合は8ビットフレームレートの約33%になります。acA2040-25gcの場合、これはわずか8フレーム/秒に相当します。
そのため、Baslerでは、GigEカメラでこれらのPixel Format(RGB 8またはBGR 8)をサポートしないことになりました。
ただし、プロジェクトで必要な場合は、カスタム対応によりこれらのフォーマットを追加できる技術的可能性があります。
ただし、RGB 8およびBGR 8フォーマットは、すべてのBasler ace 2 カラーカメラで使用可能です。