コンテンツにスキップ
ステージングサーバー
開発サーバー

Windows 10でmicroDiagnosticsおよびmicroDisplayがフレームグラバーを検出すしない#

問題#

microDiagnosticsおよびmicroDisplayツールで、Windows 10(ビルド1903)システムにインストールされているフレームグラバーが検知されません。ただし、Windowsのデバイスマネージャーにはインストールされているボードが正常に表示されます。

これは、1909や2004など、1903以降にリリースされたWindows 10のバージョンにも該当する場合があります。

原因#

siso_hw_meX.dllファイルには、2019年7月/8月リリースのWindows 10(ビルド1903)との間にいくつかの互換性の問題があります。

解決策#

この問題を解決するには、以下のパッチのいずれかをダウンロードしてインストールしてください。

フレームグラバーがmicroDiagnosticsおよびmicroDisplayに再び表示されるようになります。

ナレッジ記事に戻る