marathon ACLまたはVCLボードの初期化に失敗し、エラーコード -3000 が発生する#
問題#
Baslerのmarathon ACLまたはVCLボードおよびFramegrabber SDK / Runtimeを使用している際に、以下のエラーが発生することがあります。
Failed initializing Framegrabber error code -3000
ボードはデバイスマネージャーで認識されますが、RuntimeまたはmicroDiagnosticsでボードを設定しようとすると上記のエラーが発生します。
原因#
フレームグラバーのファームウェアが、インストールされているFramegrabber SDKのバージョンと一致していません。
解決策#
インストール済みのRuntimeに同梱されているアプレットを使用して、ボードをフラッシュします。
これを行うには、microDiagnosticsを開き、下の画像に示すように「Flash Applet」セクションに移動します。

Runtimeディレクトリからアプレットを選択します。