ハウツー:VisionPro 9.7 下で Basler USB 3.0 および CXP-12 カメラを使用する方法#
問題#
VisionPro 9.7のリリースノートには、VisionProがGenTLを介してBasler USB 3.0カメラを直接サポートできることが記載されています。
Basler boost CXP-12カメラもGenTLをサポートしています。ただし、VisionPro 9.7では、デフォルトのインストール状態のままではBasler boostカメラを認識できません。
原因#
VisionProのデフォルトインストールでは、VisionProとともにPylon_Runtime_6.1.1.19832.exeがインストールされます。これはWindowsコントロールパネルから確認できます。また、VisionPro 9.7のインストールディレクトリにpylon6_driverディレクトリがあります。
このバージョンは、Basler GigEカメラおよびBasler USB 3.0カメラをサポートしています。
ただし、Basler boostカメラの場合は、たとえばPylon_Runtime_7.3.0.27189.exeなどの新しいバージョンのランタイムインストーラーを使用する必要があります。
解決策#
- Pylon_Runtime_6.1.1.19832.exeをインストールせずにVisionPro 9.7をインストールします(またはWindowsコントロールパネルからPylon_Runtime_6.1.1.19832.exeを削除します)。
- 新しいランタイムインストーラー(例:Pylon_Runtime_7.3.0.27189.exe)をダウンロードしてインストールします。これを行った後、VisionPro 9.7を再度開きます。Basler USB 3.0およびCXP-12カメラの両方が認識されるはずです。
トラブルシューティング#
新しいランタイムを使用してVisionPro 9.7をインストールした後でもVisionPro 9.7がBasler USB 3.0およびCXP-12カメラを検出できない場合は、Matrox GenTLやSiSo GenTLなど、他のGenTL関連のドライバーがインストールされていないか確認してください。他のGenTL関連のドライバーをすべて削除してから、VisionProを開いてもう一度お試しください。