方法: Basler 10GigE Interface CardおよびNeousys 5GigEカードのドライバーをアップデートする#
Basler 10GigEカード 2200000720およびNeousys 5GigEカード 2200001179には、どちらもMarvellコントローラーが搭載されています。
Basler 10 GigEカードのコントローラーはMarvell AQC107コントローラーです。Neousys 5GigE 4ポートカードのコントローラーはMarvell AQC111C 5Gコントローラーです。
ドライバーをアップデートするには、Marvellのウェブサイトからコントローラー用のパッケージをダウンロードできます。
下図のようにフィルターを設定します。
- カテゴリー:Marvell public drivers
- キーワード:AQtion

次に、以下のいずれか、または最新のドライバーを選択します。
- Windows 10 64-bit: Marvell AQtion Windows 64-bitドライバー(2023年5月時点でv3.1.7)
- Windows 7、8、8.1、10 32-bit: Marvell AQtion Windows 32-bitドライバー
- Linux: Marvell AQtion Linuxドライバー(2023年5月時点でv2.5.6)