コンテンツにスキップ
ステージングサーバー
開発サーバー

ハウツー:フレームごとに異なるデバイスをトリガーするようにカメラ出力を設定する方法(フリップフロップ)#

このソリューションは、ace 2、boost、dart IMX/M、および racer 2 カメラと互換性があります。

目的は、フレームごとにカメラの出力ラインを交互に切り替え、異なるライトやデバイスを順番にトリガーできるようにすることです。このセットアップは、フリップフロップ回路と同様に動作します。

このソリューションは、2つの異なる光源をフレームごとに交互にトリガーする「マルチフレームトリガー」機能を求めるお客様に適用できます。これは Basler カメラでサポートされている標準機能ではありません。

ただし、カメラの Counter 機能を使用して実装できます。この動作を実現するには、カメラに次の設定を適用します:

Counter 1:

フリップフロップトリガー用の Counter 1 の設定

Counter 2:

フリップフロップトリガー用の Counter 2 の設定

Line 2:

フリップフロップトリガー用の Line 2 の設定

Line 3:

フリップフロップトリガー用の Line 3 の設定

画像取得を開始して、Counter ループを開始します。

注意

racer 2 カメラでは、上記の設定を行うと、画像のラインごとにトリガーが切り替わります。代わりにフルフレーム間で切り替えるには、次のように設定します Counter Event Source = Frame Active Counter 1 および Counter 2 に対して。

ナレッジ記事に戻る