コンテンツにスキップ
ステージングサーバー
開発サーバー

方法:ImageJでMono12 RAW画像を開く#

pylon Viewer で画像が RAW 形式で保存されている場合、例えば ImageJ ソフトウェアを使用して開いて表示することができます。

ImageJ で RAW 画像を適切に開くには、次の画像パラメーターを設定する必要があります。

  • 画像タイプ:16-bit unsigned
  • 幅と高さ:実際の画像サイズと一致させる必要があります(オフセット値も確認してください)
  • "Little-endian byte order" のボックスを選択します

次の2つの画像は、Basler a2A1920-51gmPRO カメラで生成された画像を開く方法を示しています。

pylon Viewer のパラメーターは次のとおりです。

pylon Viewer での設定

そして、ImageJ で調整するパラメーターは次のとおりです。

ImageJ での設定

ナレッジ記事に戻る