コンテンツにスキップ
ステージングサーバー
開発サーバー

aceおよびace 2ローリングシャッターカメラにおけるExposure Endイベント#

aceカメラ#

aceローリングシャッターカメラ(acA4024-8gmなど)では、実際のROI設定に関係なく、Exposure Endイベントは常に最初のセンサー行の読み出し終了時に発生します。Event Notificationはこの時点で即座に送信されます。このイベントには、フレームIDとTimestampが含まれます。

ローリングシャッターセンサーでは、こちらで説明されているように、1行目の露光終了とN行目の露光終了の間に時間差があることに注意してください。

Image ROIの「実際の」露光終了を知る必要がある場合、Baslerでは、Exposure EndイベントのTimestampを開始点とし、tRow(acA4024-8gmの場合は35µsなど)を使用して残りの露光時間を計算することを推奨しています。

tRow x (Image ROI OffsetY + Image ROI Height -1)

お使いのカメラモデルのtRow値は、こちらのリストから確認できます。

ただし、ローリングシャッターモードでフラッシュ照明またはフラッシュウィンドウを指定してGRR(Global Reset Release)Sensor Readout Modeを使用している場合、フラッシュウィンドウの「有効」露光時間は1行目の読み出し開始とともに終了するため、この計算はおそらく必要ありません。

カメラがフリーラン画像取得用に設定され、シャッターモードがRollingに設定されている場合、カメラは自動的にオーバーラップ画像取得モードになります。その場合、他のパラメータによっては、前のフレームの露光がまだ終了していなくても、カメラが1行目の新しいフレーム/露光を開始する可能性があります。こちらを参照してください。

ace 2カメラ#

Exposure Endイベントの動作は、ace 2で変更されました。ace 2カメラでは、Exposure StartおよびExposure Endイベントは、共通のExposure Active信号から派生します。連続するフレームのExposure Active信号がオーバーラップする可能性があるため、ここでは複数形に注意してください。したがって、あるフレームのExposure Startイベントが、前のフレームのExposure Endイベントよりも前に発生する場合があります。

ナレッジ記事に戻る