CXP-12インターフェースカードとBasler racer 2 CoaXPressカメラを使用したシングルエンドライントリガーの設定#
これらの手順は、racer 2 Lおよびracer 2 S CoaXPressカメラを含む、すべてのracer 2 CoaXPressカメラを対象としています。
フロントGPIO接続を使用する場合のハードウェアセットアップ#
配線#
シングルエンド信号を使用する場合、フロントGPIOの4つのピンを使用する必要があります。
セットアップは次のように構成できます:
さらに、フレームグラバーのトリガー入力ブロックには、実際には基準電圧が必要です。この電圧は、次のように回路から供給されます:

または、+5V TTLを使用する場合は、次を接続することでフレームグラバー自体からこの電源を取得できます:
- ピン5およびピン10(+5V)
- ピン6およびピン15(GND)

-
対応するワイヤカラーを持つケーブルは、Baslerウェブサイト(I/O Cable micro-D15 open 1.83m)でご覧いただけます。
GPIOのセットアップ#
配線の設定後、フレームグラバーを正しいTrigger Mode「single-ended」に切り替える必要があります。これを行うには、コマンドラインツール gpioTool を起動します。デフォルトのインストールでは、gpioToolは C:\Program Files\Basler\FramegrabberSDK\bin ディレクトリにあります。
システムにBasler CXP-12 Interface Cardのみがインストールされていると仮定して、次のコマンドでgpioToolを起動します:
bin>_gpioTool.exe -b 0 -s 0:se,pu,ni
情報
コマンド gpioTool.exe -b x -g を使用して、x = 0、1、2などのボードおよびバンクインデックスを確認できます。
pylonの設定#
フレームグラバーの設定#

Interface Applets パスで、正しい Interface Applet が選択されていることを確認します:

カメラ設定#

Acquisition Controlのパスで、トリガーを有効にします。

Device Transport Layer → Device Fg Featuresのパスで:
- Line Trigger ModeをAsync External Triggerに設定します
- Ex Sync OnをOnに設定します

Line Trigger Inputの設定で、必要なハードウェアトリガーポートを選択します。この場合、ピン8を使用することはTrigger In Source Front GPI 2に対応します