コンテンツにスキップ
ステージングサーバー
開発サーバー

Cマウントスペーサーリングの材質#

Baslerでは、2種類のサイズのCマウントレンズ用スペーサーリングを提供しています。

  • マテリアル番号 2000026249 – 0.5 mmスペーサーリング
  • マテリアル番号 2000024601 – 1.0 mmスペーサーリング

Cマウントスペーサーリング

これらのリングは、黒色の反射防止塗装が施されたアルミニウム製です。

ナレッジ記事に戻る