Ubuntu環境下でのBasler CXP-12 Interface Cardのセットアップ: クイックガイドとトラブルシューティング#
pylon 6以降、Linux環境でCXP-12 Interface Cardを使用できるようになりました。
以前のバージョンのpylonでは、USBやGigEインターフェースカード用のドライバーをインストールする必要は通常ありませんでした。
しかし、CoaXPressの場合は、Linux環境でBasler CXP-12 Interface Cardを検知して操作するために、デフォルトではインストールされていないカーネルドライバーをインストールする必要があります。
Linux環境でのインターフェースカードの使用方法やトラブルシューティングについては、pylonインストーラーに同梱されているInstallおよびReadmeファイルをご確認ください。
ただし、手順通りに進めるのが難しい場合は、このクイックガイドにUbuntuでのCXP-12 Interface Cardの適切なセットアップ方法が詳しく記載されています。これはUbuntu 16.04以降に有効です(UbuntuおよびDebianのインストールパッケージに適用されます)。
クイックガイド#
以下の手順に従ってください:
- Ubuntuのパッケージが最新であることを確認します:ターミナルを開き、以下を入力します
sudo apt update続いて以下を入力しますsudo apt upgrade. - 当社のウェブサイトからpylon Software Suiteをダウンロードしてインストールします。.debという拡張子のついたDebianインストーラーパッケージを探してください。
- 以下のファイルをダブルクリックしてパッケージをインストールします: .deb ファイル。インストールには管理者権限が必要な場合があります。
または、ターミナルから以下を使用してインストールします:sudo dpkg -i pylon_{version-name}.deb. - Secure Bootが無効になっていることを確認します。
このオプションはPCのBIOS設定で利用可能であり、ほとんどのBIOSではBootセクションまたはSecurityの下にあります。 - 以下をインストールします: menable ドライバー: /opt/pylon/share/pylon に移動し、以下をダブルクリックします menable-dkms_x.x.x_all.deb.
または、ターミナルから以下を使用してインストールします:sudo dpkg -i menable-dkms_x.x.x_all.deb.
インストール後、pylon Viewerを開きます。CXP-12 Interface Cardが表示されるはずです。Basler boostカメラが接続されている場合は、そちらも表示されます。
トラブルシューティング#
それでもインターフェースカードが pylon Viewer に表示されない場合は、次のトラブルシューティングの手順をお試しください。
- 現在のユーザーをグループに追加するには、 video をターミナルに入力します。
sudo usermod -a -G video {username}をターミナルに入力します。 - GenTL パスの環境変数が間違っているか、設定されていない可能性があります。次のコマンドを入力して、セットアップ環境スクリプトを読み込みます。
source /opt/pylon/bin/pylon-setup-env.sh /opt/pylonをターミナルに入力します。 - インターフェースが pylon Viewer で表示されるようになったかどうかを確認します。
表示されない場合は、ターミナルで次のコマンドを実行して、menable ドライバーが認識されているかどうかを確認します。
lsmod | grep menable
何も出力されない場合は、menable ドライバーが正しくインストールされていないことを意味します。
上記のように、ターミナルから再度インストールを実行してください。出力結果を確認し、エラーが発生している場合は修復を試みます。方法がわからない場合やサポートが必要な場合は、出力結果をコピーしてBaslerサポートまでお送りください。
情報
- 上記のインストールガイドは、Ubuntu および Debian のインストールパッケージに適用されることに注意してください。
- Ubuntu を使用していて、Basler のウェブサイトから tar.gz パッケージをダウンロードした場合は、Install および Readme ファイルの手順を必ず従ってください。
- In the current pylon Versions (<=6.2), the tar.gz package has no menable Debian installer package, but the driver needs to be built.