コンテンツにスキップ
ステージングサーバー
開発サーバー

Basler blaze GigEケーブル: RJ45コネクタのピン配置#

Basler blazeカメラを使用しており、独自のGigEケーブルを設計する場合を想定しています。

Baslerでは、blazeカメラに適した2 mと10 mの2種類のGigEケーブルを提供しています。

関連するCADファイルには、ホスト側RJ45コネクタのピン位置が示されています。

RJ45コネクタのピン位置

ただし、配線の詳細は記載されていません。配線は以下のようになります:

ピン 名前 説明
1 BI_DA+ 双方向ペア A +
2 BI_DA- 双方向ペア A -
3 BI_DB+ 双方向ペア B +
4 BI_DC+ 双方向ペア C +
5 BI_DC- 双方向ペア C -
6 BI_DB- 双方向ペア B -
7 BI_DD+ 双方向ペア D +
8 BI_DD- 双方向ペア D -

ペア C および D が接続されていないか、適切に圧着されていない場合、帯域幅は100 Mbps(100Base-T)にフォールバックします。

1000Base-T(GigEの帯域幅に相当)では、4つのペアすべてが存在する必要があります。

blaze-101 camera documentationに記載されているピン配置は、カメラ側のM12 8ピンイーサネットコネクタに関するものです。

ナレッジ記事に戻る