汎用I/Oラインへの5 VDCを超える電圧の印加#
入力に設定されている場合、ace または ace 2 の GPIO ラインに 12 VDC または 24 VDC の信号電圧を使用しないでください。
カメラのマニュアルでは、GPIO の安全な動作範囲として 0~5 VDC が定義されています。
情報
詳細については、お使いのカメラモデルのトピックを参照してください。エリア/ラインスキャンカメラセクションでカメラのトピックを見つけることができます。
5 VDC は連続動作の最大値です。
より高い電圧はテストされておらず、GPIO での使用を意図していません。不安定な電気的挙動を引き起こしたり、GPIO 回路の寿命を大幅に縮めたりする可能性があります。
マニュアルに記載されている 30 VDC は、絶対最大定格電圧です。これを超えると、コンポーネントが破壊され、ショートが発生し、カメラボードが破損します。