カラーセンサーのEMVA1288レポートについて#
EMVA1288規格により、メーカー間でカメラを比較することができます。主にモノクロカメラの特性評価に使用されます。
しかし、この規格ではカラーカメラのパフォーマンスを測定するプロセスも定義されています。
Baslerでは、現在、規格準拠の測定方法がないため、カラーカメラのEMVA1288データを提供していません。
カラーチャンネルのおおよその量子効率(QE)を決定する方法があります。これは以下のデータに基づいています:
- モノクロセンサーのデータシートに記載されている分光感度
- IRカットフィルターの透過率
基本的には、IRカットフィルターの透過率で重み付けされたモノクロカメラのQE(λ = 541 nmまたは545 nmで測定)が、同じ波長におけるカラーカメラのQEに対応していると言えます。
その後、この測定値を使用して赤および青の波長範囲をスケーリングできます。
例: acA4112-30uc
- λ = 545 nmでのQE = 70 %
- λ = 545 nmでの最小平均IRカットフィルター透過率:93 %
545 nmにおける緑チャンネルの推定QE:70 % x 93 % = 65.1 %
これから、カラーカメラの分光感度に基づいて、3つのチャンネルの推定QE曲線導出することができます。