コンテンツにスキップ

Heat Sink for Basler boost Cameras#

The heat sink for Basler boost cameras provides an efficient way for heat dissipation during camera operation.

Installing a heat sink is only necessary if your application causes the camera to exceed its maximum operating temperature specified in the "Environmental Requirements" section of your camera model topic.

Heat Sink for Basler boost Cameras

  • 注文番号:2200000317
  • ヒートシンクには、カメラの側面にマウントするための2本のネジが付属しています。

最適な冷却効果を得るために、Baslerはカメラの両側で2つのヒートシンクを使用することをお勧めします。

Technical Drawings#

Basler boost Heat Sink Dimensions

物理的仕様#

寸法 Technical Drawingsを参照してください
材料 黒色陽極処理アルミニウム
Thermal Resistance 2.8K/W
ネジ M4 × 12mm、A2

概要#

RoHS適合 はい
保証 1年

カメラ、取り付け、放熱の提供の詳細については、boostカメラモデルに関するトピック、Hardware InstallationおよびProviding Heat Dissipationトピックを参照してください。