コンテンツにスキップ

Basler GigEインターフェースカード、2 Port#

Basler GigEインターフェースカード、2 Port

主な機能#

  • GigE Vision認定
  • オートネゴシエーション
  • ハードウェアタイムスタンプ
  • 共有MACアドレス範囲を使用して、pylonにより自動的に検出されます

一般仕様#

GigEインターフェースカード、2ポート
注文番号 2200000715
ポートの数 2
ポート RJ45
追加のロープロファイルブラケット はい
PCIeのバージョンとレーン 2.1 x1(x4/x8/x16に対応)
Basler GigEパフォーマンスドライバー はい
サポートされている規格 IEEE 802.3
IEEE 802.3ab (1000BASE-T Gigabit Ethernet)
IEEE 802.3u (100BASE-TX Fast Ethernet)
IEEE 1588 (Precision Time Protocol (PTP))
IEEE 802.3az (Energy Efficient Ethernet (EEE))
消費電力 2.0 W

LEDステータス#

LED名 ステータス(1000Mbps)
リンクLED オレンジ色点灯
ネットワークLED 緑に点滅

LEDステータス

GigEインターフェースカードの寸法#

Basler GigEインターフェースカード、2 Port

環境要件#

Basler GigEインターフェースカードは屋内使用専用です。

動作中のハウジング温度 0–55 °C (32–131 °F)
動作中の湿度 20~80%(相対湿度、結露なし)
保管中のハウジング温度 -20~70°C(-4~158°F)
保管時の湿度 20~80%(相対湿度、結露なし)

55°C(131°F)未満での動作中は、十分な空気循環を行って温度を維持します。追加の冷却装置は通常必要ありませんが、必要に応じて用意してください。