Basler GigEインターフェースカード、1 Port#
主な機能#
- GigE Vision認定
- オートネゴシエーション
- ハードウェアタイムスタンプ
- 共有MACアドレス範囲を使用して、pylonにより自動的に検出されます
一般仕様#
GigEインターフェースカード、1ポート | |
---|---|
注文番号 | 2200000714 |
ポートの数 | 1 |
ポート | RJ45 |
追加のロープロファイルブラケット | はい |
PCIeのバージョンとレーン | 2.1 x1(x4/x8/x16に対応) |
Basler GigEパフォーマンスドライバー | いいえ |
サポートされている規格 | IEEE 802.3 IEEE 802.3ab (1000BASE-T Gigabit Ethernet) IEEE 802.3u (100BASE-TX Fast Ethernet) IEEE 802.3x (Ethernet flow control) IEEE 802.3z (1000BASE-X Gbit/s) IEEE 1588 (Precision Time Protocol (PTP)) IEEE 802.1as (Timing and Synchronization) IEEE 802.3az (Energy Efficient Ethernet (EEE)) |
消費電力 | 0.74 W |
LEDステータス#
LED名 | ステータス(1000Mbps) | ステータス(100Mbps) | ステータス(10Mbps) |
---|---|---|---|
リンクLED | オレンジ色点灯 | 緑点灯 | - |
ネットワークLED | 緑に点滅 | 緑に点滅 | - |
GigEインターフェースカードの寸法#
環境要件#
Basler GigEインターフェースカードは屋内使用専用です。
動作中のハウジング温度 | 0–55 °C (32–131 °F) |
動作中の湿度 | 20~80%(相対湿度、結露なし) |
保管中のハウジング温度 | -20~70°C(-4~158°F) |
保管時の湿度 | 20~80%(相対湿度、結露なし) |
55°C(131°F)未満での動作中は、十分な空気循環を行って温度を維持します。追加の冷却装置は通常必要ありませんが、必要に応じて用意してください。