microEnable IV AQ4-GE#
4つのGigE RJ45コネクターがスロットブラケットに直接配置されています。
コンピューターに接続するには、microEnable IV AQ4-GEをお使いのコンピューターのPCIe x4スロットに差し込みます。
使用可能なドキュメント#
フレームグラバーのドキュメント#
ランタイムソフトウェアと環境#
- Installing the Runtime Software
フレームグラバーを操作するには、ランタイムソフトウェアをホストコンピューターにインストールする必要があります。 - Release Notes
- Known Issues
- 利用可能なランタイムパッチ
- Open Source License Notices
アプレットのドキュメント#
ツール#
トリガーボード#
アプリケーションノート#
SDKドキュメント#
- SDK Manual
- SDK Function Reference
- SDK GigE Vision Extension Manual
- SDK GigE Vision Extension Reference
ラッパー#
ライブラリー固有の機能リファレンス#
- IO Library Function Reference
異なる画像ファイル形式の操作(ロード、変換、保存) - Display Library Function Reference
グラブした画像を表示するための表示機能
ログメッセージシステム#
SDKの例#
GenTLインターフェース#
サードパーティー製インターフェース#
- Interface to NI LabView
- Basler Cognex VisionPro Adapter
- NVIDIA® GPUDirect™ for Video
- Halcon Interface: If you aren't using GenTL, you can use the Halcon Image Acquisition Interface offered by MVTec. Starting with Revision 6.7, the interface also supports the frame grabbers of the marathon product family. See Halcon Interface Release Notes on the MVTec Website.
- CVB(Stemmer):Stemmer Imaging社製のCVB(Common Vision Blox)は、microEnable 5 marathonシリーズのすべてのCXPおよびCamera Linkフレームグラバーをサポートしています。