コンテンツにスキップ

Fマウントレンズ#

さまざまな用途のシナリオや要件に対応できる幅広いレンズがあります。

BaslerのFマウントレンズは、Baslerカメラのほとんどの一般的なセンサーに合うようにSuper 35までの様々なイメージサークルのものが揃っています。焦点距離は35.0 mm~75.0 mmで、固定絞りはF3.5~F16の範囲内です。

Fマウントレンズは、Basler boost、およびレーサーカメラモデルに特に適しています。

適切なFマウントレンズを見つけるには、Basler Webサイトにアクセスしてください。

使用可能なドキュメント#

特定の製品に関するドキュメントについては、以下の対応するリンクをクリックしてください。