コンテンツにスキップ

daA2500-60mc-SD820-DB8#

daA2500-60mc-SD820-DB8Embedded Vision Kitは、Basler dart BCON for MIPIカメラモジュールを組み込みビジョンシステムに統合するのに役立ちます。

このキットには、dartカメラモジュール、Qualcomm Snapdragon SD820E SoCベースのプロセッシングボード、アクセサリーが含まれています。これらのコンポーネントを使用して、カメラモジュールを評価し、それをお使いのエンベデッドビジョンシステムに組み込む方法を計画できる試験環境を構築できます。

daA2500-60mc-SD820-DB8

キットの内容#

キットには、次のコンポーネントが含まれています。

  • Basler dart daA2500-60mcカメラモジュール、Sマウント
  • EvetarレンズN118B05518W F1.8 f5.5mm 1/1.8インチ
  • Developer Board 8プロセッシングボード
  • Basler BCON for MIPIメザニンボード、プロセッシングボードにマウント済み
  • フレキシブルフラットケーブル、0.2m
  • USB 2.0ケーブル、A/Micro B、1.8m
  • HDMI 2.0ケーブル:A/A、1.5m
  • GigEケーブル:Cat 5e、2.0m
  • 電源:18W、12V@1.5A、プラグアダプター付属(米国、カナダ、日本(NEMA 1-15P設定)、欧州(CEE 7/16設定))
  • マウンティングキット(カメラマウンティングプレート、スペーサーボルト、ネジ、ナットを含む)
  • Basler dartスタートアップガイド
  • daA2500-60mc-SD820-DB8 - Quick Install Guide

コンポーネントの概要#

daA2500-60mc-SD820-DB8の概要

ハードウェアの取り付け#

ハードウェア設置のヘルプについては、 daA2500-60mc-SD820-DB8 Quick Install Guideガイドはこのキットに含まれています。

プロセッシングボードの詳細については、Developer Board 8 Hardware User Guideをダウンロードしてください。

ソフトウェアの更新#

プロセッシングボード上のソフトウェアを更新するには:

  1. 最新のBasler dart BCON MIPI SD820 DB8画像ファイルをBaslerウェブサイトからダウンロードして解凍します。
  2. readme.txtファイルを開きます。
    このファイルには、ソフトウェアの更新方法に関する詳細な手順が記載されています。

メザニンボードのブロック図#

メザニンボードのブロック図