コンテンツにスキップ

daA2500-14lm#

ON Semiconductor MT9P031モノCMOSセンサーを搭載したdaA2500-14lm Basler dart BCON for LVDSカメラモジュールは、5MPの解像度で14フレーム/秒の映像を出力します。

Basler dart BCON for LVDSカメラモジュール

種類#

daA2500-14lmには、以下の種類があります。

  • ベアボード:回路基板のみで構成されます。
  • Sマウント:回路基板とカメラ前面で構成されます。カメラ前面のレンズマウントにSマウントレンズを取り付けることができます。
  • CSマウント:回路基板とカメラ前面で構成されます。カメラ前面のレンズマウントにCSマウントレンズを取り付けることができます。

情報

Basler dartSマウント型カラーカメラには赤外線カットフィルターが装備されていません。赤外線カットフィルターを付けてBasler dart Sマウント型カラーカメラを操作したい場合は、赤外線カットフィルター内蔵のレンズをカメラに取り付ける必要があります。

仕様#

一般仕様#

daA2500-14lm
解像度(横 x 縦ピクセル) 2592 x 1944
センサータイプ ON Semiconductor MT9P031
Progressive scan CMOS
Rolling shutter
Sensor Format 1/2.5インチ
センサーの有効対角長 7.13 mm
ピクセルサイズ(横 x 縦) 2.2μm x 2.2μm
フレームレート(デフォルト設定) 14fps
モノクロ/カラー モノ
Pixel Formats Pixel Formatを参照してください。
同期化 ハードウェアトリガーを介して
ソフトウェアトリガーを介して
フリーランを介して
Exposure Time制御 カメラモジュールのAPIを介してプログラム可能
カメラの電源要件 ≈1.3 W(標準)@DC 5V
I/Oライン 1入力ライン(CC0)および2出力ライン(データレーンX0上に2ビット)
レンズマウント Sマウント、CSマウント、マウントなし(ベアボード)
サイズ(長さ x 幅 x 高さ) ベアボードモデル:4.8 mm x 27 mm x 27 mm
Sマウントモデル:17.5 mm x 29 mm x 29 mm
CSマウントモデル:16.9 mm x 29 mm x 29 mm
重量 SマウントおよびCSマウントモデル:<15 g
ベアボードモデル:5g未満
適合性 CE(RoHSを含む)、EAC、UL Listed、GenICam 2.4(PFNC 1.1およびSFNC 2.1を含む)
Certificates for your camera model
詳細については、次を参照してください。 法令遵守 セクション(Basler Webサイト)
ソフトウェア Basler pylon Camera Software Suite(バージョン5.0.4以上)
Windows、Linux x86、Linux ARM、およびmacOSで利用可能
アクセサリー カメラモデル用ケーブル
カメラモデル用レンズ
カメラモデル用追加アクセサリー

スペクトル応答#

ON Semiconductor MT9P031のスペクトル応答

スペクトル応答曲線にはレンズ特性および光源特性は含まれません。

機械的仕様#

の寸法と取り付けポイント#

ベアボードタイプ

機械的寸法(mm)(ベアボード型カメラモジュールの場合)

→ 次をダウンロードします CAD/technical drawing for your Basler Camera.

Sマウントタイプ

機械的寸法(mm)(Sマウントのカメラモジュールの場合)

→ 次をダウンロードします CAD/technical drawing for your Basler Camera.

CSマウントタイプ

機械的寸法(mm)(CSマウントのカメラモジュールの場合)

→ 次をダウンロードします CAD/technical drawing for your Basler Camera.

最大許容レンズ進入量#

最大許容レンズ進入量参照。

応力試験結果#

応力試験結果参照。

要件#

環境要件#

温度と湿度#

説明 ベアボードタイプ SマウントおよびCSマウントタイプ
動作中のデバイス温度 0~75°C(32~167°F)a 0~50°C(32~122°F)b
保管中のデバイス温度 -20~80°C(-4~176°F) -20~80°C(-4~176°F)
湿度 20~80%、相対、非結露 20~80%、相対、非結露
UL 60950-1に準拠した周囲温度 最高50 °C(122 °F) 最高50 °C(122 °F)

UL 60950-1試験条件:カメラにレンズが取り付けられていないこと。熱放散対策なし。周囲温度は50 °C(122 °F)に維持。

熱放散対策#

熱放散対策(dart)参照。

電気的要件#

警告 – 感電の危険

承認されていない電源装置を使用すると感電が発生して、重傷や死亡につながるおそれがあります。

  • 安全超低電圧(SELV)および制限付き電源(LPS)の要件を満たす電源装置を使用する必要があります。
  • 電源付きハブまたは電源付きスイッチを使用する場合は、SELVおよびLPSの要件を満たす必要があります。
警告 – 火災の危険

承認されていない電源装置を使用すると、火災や火傷が発生するおそれがあります。

  • 制限付き電源(LPS)の要件を満たす電源装置を使用する必要があります。
  • 電源付きハブまたは電源付きスイッチを使用する場合は、LPSの要件を満たす必要があります。
注意 – 適切な電圧を印加しないと、カメラモジュールが損傷するおそれがあります。

カメラとI/O電源は、以下に示す安全動作電圧範囲内で供給する必要があります。

絶対最大定格#

ピン名 絶対最小値 絶対最大値
VCC -0.3 VDC 6.5 VDC
CC0+
CC0-
-0.3 VDC 4.2 VDC
I2C_SCL
I2C_SDA
I2C_ID
-0.3 VDC 3.6 VDC

入力電圧#

ピン名 電圧タイプ 最小 公称(推奨) 最大
VCC 4.5 VDC 5.0 VDC 5.5 VDC
CC0+
CC0-
Commonモード電圧 0.2 VDC - 1.8 VDC
CC0+
CC0-
差動電圧 0.1 VDC - -
I2C_SCL
I2C_SDA
I2C_ID
入力低電圧 0.0 VDC 0.0 VDC 1.0 VDC
I2C_SCL
I2C_SDA
I2C_ID
入力高電圧 2.4 VDC 3.3 VDC 3.5 VDC

出力電圧#

ピン名 電圧タイプ 最小 公称(推奨) 最大
X0-、X0+
X1-、X1+
X2-、X2+
X3-、X3+
XCLK-、XCLK+
Commonモード電圧 1.125 VDC 1.25 VDC 1.375 VDC
X0-、X0+
X1-、X1+
X2-、X2+
X3-、X3+
XCLK-、XCLK+
差動電圧 0.247 VDC - 0.6 VDC

タイミング特性#

ピン名 最小 最大 注意事項
XCLK 12MHz 84MHz 制御インターフェイスで選択可能。
8単位で設定可能。
X0–X3 84MBaud 588MBaud 制御インターフェイスで選択可能。
I2C_SCL 0kHz 400kHz I²C-bus SpecificationおよびUser Manualでは、このモードは、400kbit/sの「fast-mode」と呼ばれています。

I/Oラインの詳細については、「I/O 制御」の項を参照してください。

ケーブル要件#

BCON for LVDSハードウェア設計ガイド参照。

物理インターフェイス#

コネクターおよびステータスLED#

カメラ用コネクターとステータスLED

FFCコネクター#

28ピンフラットフレックスケーブル(FFC)コネクター。LVDS画像転送、入/出力信号、および電源の接続に使用します。Standardized I²Cラインは内蔵されており、Basler pylon Camera Software Suiteを介したカメラ構成に使用されます。

ステータスLED#

以下のように操作状態を示します。

  • LEDがゆっくり点滅:デバイス設定中。
  • LEDが点灯したままになる:デバイスが設定され、動作可能。
  • LEDがすばやく点滅:内部エラー。

LEDは、DeviceIndicatorModeパラメーターをInactiveに設定することで、常時オフにできます。

FFCコネクターのピン番号と割り付け#

ピン1位置#

下図に示すように、FFCコネクター(カメラ側)のピン1は矢印で示され、ピン28は数字の28で示されています。

FFCコネクターのピン位置

ピン番号と割り付け#

ピン番号(カメラ側) ピン名 ピン番号(システム側) 機能
1 GND 28 電源c
2 VCC 27 電源d
3 VCC 26 電源d
4 VCC 25 電源d
5 GND 24 電源c
6 I2C_ID 23 設定インターフェイスe
7 I2C_SDA 22 設定インターフェイスf
8 GND 21 電源c
9 I2C_SCL 20 設定インターフェイスg
10 GND 19 電源c
11 CC0- 18 トリガーおよび汎用入力h
12 CC0+ 17 トリガーおよび汎用入力h
13 GND 16 電源c
14 X3- 15 信号データ出力i
15 X3+ 14 信号データ出力i
16 GND 13 電源c
17 XCLK- 12 信号データ出力i
18 XCLK+ 11 信号データ出力i
19 GND 10 電源c
20 X2- 9 信号データ出力i
21 X2+ 8 信号データ出力i
22 GND 7 電源c
23 X1- 6 信号データ出力i
24 X1+ 5 信号データ出力i
25 GND 4 電源c
26 X0- 3 信号データ出力i
27 X0+ 2 信号データ出力i
28 GND 1 電源c

注意事項#

安全に関する注意事項参照。

インストール#

カメラの取り付け参照。

機能#

→「機能」を参照。


  1. 温度測定ポイント(ボード上の最も高温の箇所)で測定された温度。この箇所は、ボード上の他の部品よりもかなり高温です。

  2. 温度測定ポイント(カメラの前面)で測定された温度。

  3. コネクターの反対側にある5つのシールドGND接点を含むすべてのGNDピンは、共通GNDプレーンに接続する必要があります。長いPCBトレースは避け、直接ビアを優先します。

  4. 単一カメラ供給電圧、公称DC 5V。すべてのピンを接続します。

  5. I²Cインターフェイスアドレスセレクター。I²Cスレーブアドレス0x3CのGNDに接続します。I²Cスレーブアドレス0x3DのDC 3.3Vに接続します。

  6. I²Cインターフェイスデータライン。DC 3.3Vまでのプルアップ抵抗が必要です。適切な抵抗値については、I²C-bus SpecificationおよびUser Manualを参照してください。FFCには大きなラインキャパシタンスがあることに注意してください。

  7. I²Cインターフェイスクロックライン。DC 3.3Vまでのプルアップ抵抗が必要です。適切な抵抗値については、I²C-bus SpecificationおよびUser Manualを参照してください。FFCには大きなラインキャパシタンスがあることに注意してください。

  8. 主に外部トリガーとして、カメラへLVDS入力。システム側では終端抵抗は不要です。pylon APIでは、入力ラインはライン3に指定されます。

  9. LVDS出力データレーン。差動配線を使用します。差動ペアには100オームの終端抵抗が必要です。