daA2500-14lc#
種類#
daA2500-14lcには、以下の種類があります。
- ベアボード:回路基板のみで構成されます。
- Sマウント:回路基板とカメラ前面で構成されます。カメラ前面のレンズマウントにSマウントレンズを取り付けることができます。
- CSマウント:回路基板とカメラ前面で構成されます。カメラ前面のレンズマウントにCSマウントレンズを取り付けることができます。
情報
Basler dartSマウント型カラーカメラには赤外線カットフィルターが装備されていません。赤外線カットフィルターを付けてBasler dart Sマウント型カラーカメラを操作したい場合は、赤外線カットフィルター内蔵のレンズをカメラに取り付ける必要があります。
仕様#
一般仕様#
daA2500-14lc | |
---|---|
解像度(横 x 縦ピクセル) | 2592 x 1944 |
センサータイプ | ON Semiconductor MT9P031 プログレッシブスキャンCMOS ローリングシャッター |
光学サイズ | 1/2.5インチ |
センサーの有効対角長 | 7.13 mm |
ピクセルサイズ(横 x 縦) | 2.2μm x 2.2μm |
フレームレート(デフォルト設定) | 14 fps |
モノクロ/カラー | カラー |
Pixel Formats | Pixel Formatを参照してください。 |
同期化 | ハードウェアトリガーを介して ソフトウェアトリガーを介して フリーランを介して |
Exposure Time制御 | Programmable via the camera module's API |
カメラの電源要件 | ≈1.3 W(標準)@DC 5V |
I/Oライン | 1入力ライン(CC0)および2出力ライン(データレーンX0上に2ビット) |
レンズマウント | S-mount, CS-mount, without mount (bare board) |
サイズ(長さ x 幅 x 高さ) | ベアボードモデル:4.8 mm x 27 mm x 27 mm Sマウントモデル:17.5 mm x 29 mm x 29 mm CSマウントモデル:16.9 mm x 29 mm x 29 mm |
重量 | SマウントおよびCSマウントモデル:<15 g ベアボードモデル:5g未満 |
適合性 | CE (includes RoHS), EAC, UL Listed, GenICam 2.4 (including PFNC 1.1 and SFNC 2.1) Certificates for your camera model 詳細については、次を参照してください。 法令遵守 セクション(Basler Webサイト) |
ソフトウェア | Basler pylon Camera Software Suite(バージョン5.0.4以上) Windows、Linux x86、Linux ARM、およびmacOSで利用可能 |
アクセサリー | カメラモデル用ケーブル カメラモデル用レンズ カメラモデル用追加アクセサリー |
スペクトル応答#
スペクトル応答曲線には、レンズ特性、光源特性、および赤外線カットフィルター特性は含まれません。
赤外線カットフィルター#
カメラの性能を最大限に引き出すために、Baslerでは誘電体の赤外線カットフィルターの使用を推奨しています。
このフィルターは400~約700nmの範囲で透過し、約700~1100nmの範囲で遮断します。
- ベアボードタイプの場合、Baslerは、赤外線カットフィルターまたは赤外線カットフィルター内蔵レンズを取り付けることをお勧めします。
- Sマウントタイプの場合、Baslerは、赤外線カットフィルター内蔵のレンズをカメラに取り付けることをお勧めします。
- CSマウントタイプでは、適切な赤外線カットフィルターがレンズアダプターにすでに組み込まれています(下記参照)。
赤外線カットフィルター内蔵(CSマウントタイプのみ)#
Basler dart CSマウントカメラには赤外線カットフィルターが装備されています。フィルターは、レンズマウント内のフィルターホルダーに取り付けられています。
IRカットフィルターは藤田電機製作所製で、以下のスペクトル特性を備えています。
波長[nm] | 透過率 |
---|---|
420~600 | Tmin ≥ 90 % Tavg ≥ 92% |
650 ± 10 | T = 50 % |
700~1000 | Tavg ≤ 1 % |
1000~1100 | Tavg ≤ 5 % |
機械的仕様#
の寸法と取り付けポイント#
ベアボードタイプ
→ 次をダウンロードします CAD/technical drawing for your Basler Camera.
Sマウントタイプ
→ 次をダウンロードします CAD/technical drawing for your Basler Camera.
CSマウントタイプ
→ 次をダウンロードします CAD/technical drawing for your Basler Camera.
最大許容レンズ進入量#
→ 最大許容レンズ進入量参照。
応力試験結果#
→ 応力試験結果参照。
要件#
環境要件#
温度と湿度#
説明 | ベアボードタイプ | SマウントおよびCSマウントタイプ |
---|---|---|
動作中のデバイス温度 | 0~75°C(32~167°F)a | 0~50°C(32~122°F)b |
保管中のデバイス温度 | -20~80°C(-4~176°F) | -20~80°C(-4~176°F) |
Humidity | 20~80%、相対、非結露 | 20~80%、相対、非結露 |
UL 60950-1に準拠した周囲温度 | 最高50 °C(122 °F) | 最高50 °C(122 °F) |
UL 60950-1試験条件:カメラにレンズが取り付けられていないこと。熱放散対策なし。周囲温度は50 °C(122 °F)に維持。
熱放散対策#
→ 熱放散対策(dart)参照。
電気的要件#
WARNING – Electric Shock Hazard
承認されていない電源装置を使用すると感電が発生して、重傷や死亡につながるおそれがあります。
- 安全超低電圧(SELV)および制限付き電源(LPS)の要件を満たす電源装置を使用する必要があります。
- 電源付きハブまたは電源付きスイッチを使用する場合は、SELVおよびLPSの要件を満たす必要があります。
警告 – 火災の危険
承認されていない電源装置を使用すると、火災や火傷が発生するおそれがあります。
- 制限付き電源(LPS)の要件を満たす電源装置を使用する必要があります。
- 電源付きハブまたは電源付きスイッチを使用する場合は、LPSの要件を満たす必要があります。
注意 – 適切な電圧を印加しないと、カメラモジュールが損傷するおそれがあります。
カメラとI/O電源は、以下に示す安全動作電圧範囲内で供給する必要があります。
Absolute Maximum Ratings#
Pin Name | Absolute Minimum | Absolute Maximum |
---|---|---|
VCC | -0.3 VDC | 6.5 VDC |
CC0+ CC0- | -0.3 VDC | 4.2 VDC |
I2C_SCL I2C_SDA I2C_ID | -0.3 VDC | 3.6 VDC |
Input Voltages#
Pin Name | Voltage Type | Minimum | Nominal (Recommended) | Maximum |
---|---|---|---|---|
VCC | 4.5 VDC | 5.0 VDC | 5.5 VDC | |
CC0+ CC0- | Common mode voltage | 0.2 VDC | - | 1.8 VDC |
CC0+ CC0- | Differential voltage | 0.1 VDC | - | - |
I2C_SCL I2C_SDA I2C_ID | Input low voltage | 0.0 VDC | 0.0 VDC | 1.0 VDC |
I2C_SCL I2C_SDA I2C_ID | Input high voltage | 2.4 VDC | 3.3 VDC | 3.5 VDC |
Output Voltages#
Pin Name | Voltage Type | Minimum | Nominal (Recommended) | Maximum |
---|---|---|---|---|
X0-、X0+ X1-、X1+ X2-、X2+ X3-、X3+ XCLK-、XCLK+ | Common mode voltage | 1.125 VDC | 1.25 VDC | 1.375 VDC |
X0-、X0+ X1-、X1+ X2-、X2+ X3-、X3+ XCLK-、XCLK+ | Differential voltage | 0.247 VDC | - | 0.6 VDC |
Timing Characteristics#
Pin Name | Minimum | Maximum | 注意事項 |
---|---|---|---|
XCLK | 12 MHz | 84 MHz | 制御インターフェイスで選択可能。 8単位で設定可能。 |
X0–X3 | 84 MBaud | 588 MBaud | 制御インターフェイスで選択可能。 |
I2C_SCL | 0 kHz | 400 kHz | I²C-bus SpecificationおよびUser Manualでは、このモードは、400kbit/sの「fast-mode」と呼ばれています。 |
I/Oラインの詳細については、「I/O 制御」の項を参照してください。
ケーブル要件#
物理インターフェイス#
コネクターおよびステータスLED#
FFCコネクター#
28ピンフラットフレックスケーブル(FFC)コネクター。LVDS画像転送、入/出力信号、および電源の接続に使用します。Standardized I²Cラインは内蔵されており、Basler pylon Camera Software Suiteを介したカメラ構成に使用されます。
ステータスLED#
以下のように操作状態を示します。
- LEDがゆっくり点滅:デバイス設定中。
- LEDが点灯したままになる:デバイスが設定され、動作可能。
- LEDがすばやく点滅:内部エラー。
LEDは、DeviceIndicatorMode
パラメーターをInactive
に設定することで、常時オフにできます。
FFCコネクターのピン番号と割り付け#
Pin 1 Position#
下図に示すように、FFCコネクター(カメラ側)のピン1は矢印で示され、ピン28は数字の28で示されています。
ピン番号と割り付け#
Pin # (Camera Side) | Pin Name | Pin # (System Side) | 機能 |
---|---|---|---|
1 | GND | 28 | Power Supplyc |
2 | VCC | 27 | Power Supplyd |
3 | VCC | 26 | Power Supplyd |
4 | VCC | 25 | Power Supplyd |
5 | GND | 24 | Power Supplyc |
6 | I2C_ID | 23 | 設定インターフェイスe |
7 | I2C_SDA | 22 | 設定インターフェイスf |
8 | GND | 21 | Power Supplyc |
9 | I2C_SCL | 20 | 設定インターフェイスg |
10 | GND | 19 | Power Supplyc |
11 | CC0- | 18 | Trigger and General Purpose Inputh |
12 | CC0+ | 17 | Trigger and General Purpose Inputh |
13 | GND | 16 | Power Supplyc |
14 | X3- | 15 | 信号データ出力i |
15 | X3+ | 14 | 信号データ出力i |
16 | GND | 13 | Power Supplyc |
17 | XCLK- | 12 | 信号データ出力i |
18 | XCLK+ | 11 | 信号データ出力i |
19 | GND | 10 | Power Supplyc |
20 | X2- | 9 | 信号データ出力i |
21 | X2+ | 8 | 信号データ出力i |
22 | GND | 7 | Power Supplyc |
23 | X1- | 6 | 信号データ出力i |
24 | X1+ | 5 | 信号データ出力i |
25 | GND | 4 | Power Supplyc |
26 | X0- | 3 | 信号データ出力i |
27 | X0+ | 2 | 信号データ出力i |
28 | GND | 1 | Power Supplyc |
注意事項#
→ 安全に関する注意事項参照。
インストール#
→ カメラの取り付け参照。
機能#
→ See Features.
-
温度測定ポイント(ボード上の最も高温の箇所)で測定された温度。この箇所は、ボード上の他の部品よりもかなり高温です。
-
温度測定ポイント(カメラの前面)で測定された温度。
-
コネクターの反対側にある5つのシールドGND接点を含むすべてのGNDピンは、共通GNDプレーンに接続する必要があります。長いPCBトレースは避け、直接ビアを優先します。
-
単一カメラ供給電圧、公称DC 5V。すべてのピンを接続します。
-
I²Cインターフェイスアドレスセレクター。I²Cスレーブアドレス0x3CのGNDに接続します。I²Cスレーブアドレス0x3DのDC 3.3Vに接続します。
-
I²Cインターフェイスデータライン。DC 3.3Vまでのプルアップ抵抗が必要です。適切な抵抗値については、I²C-bus SpecificationおよびUser Manualを参照してください。FFCには大きなラインキャパシタンスがあることに注意してください。
-
I²Cインターフェイスクロックライン。DC 3.3Vまでのプルアップ抵抗が必要です。適切な抵抗値については、I²C-bus SpecificationおよびUser Manualを参照してください。FFCには大きなラインキャパシタンスがあることに注意してください。
-
主に外部トリガーとして、カメラへLVDS入力。システム側では終端抵抗は不要です。pylon APIでは、入力ラインはライン3に指定されます。
-
LVDS出力データレーン。差動配線を使用します。差動ペアには100オームの終端抵抗が必要です。