daA1280-54lm#
種類#
daA1280-54lmには、以下の種類があります。
- ベアボード:回路基板のみで構成されます。
- Sマウント:回路基板とカメラ前面で構成されます。カメラ前面のレンズマウントにSマウントレンズを取り付けることができます。
- CSマウント:回路基板とカメラ前面で構成されます。カメラ前面のレンズマウントにCSマウントレンズを取り付けることができます。
情報
Basler dartSマウント型カラーカメラには赤外線カットフィルターが装備されていません。赤外線カットフィルターを付けてBasler dart Sマウント型カラーカメラを操作したい場合は、赤外線カットフィルター内蔵のレンズをカメラに取り付ける必要があります。
仕様#
一般仕様#
daA1280-54lm | |
---|---|
解像度(横 x 縦ピクセル) | 1280 x 960 |
センサータイプ | ON Semiconductor AR0134 プログレッシブスキャンCMOS グローバルシャッター |
光学サイズ | 1/3インチ |
センサーの有効対角長 | 6 mm |
ピクセルサイズ(横 x 縦) | 3.75μm x 3.75μm |
フレームレート(デフォルト設定) | 54 fps |
モノクロ/カラー | モノ |
Pixel Formats | Pixel Formatを参照してください。 |
同期化 | ハードウェアトリガーを介して ソフトウェアトリガーを介して フリーランを介して |
Exposure Time制御 | Programmable via the camera module's API |
カメラの電源要件 | ≈1.3 W(標準)@DC 5V |
I/Oライン | 1入力ライン(CC0)および2出力ライン(データレーンX0上に2ビット) |
レンズマウント | S-mount, CS-mount, without mount (bare board) |
サイズ(長さ x 幅 x 高さ) | ベアボードモデル:4.8 mm x 27 mm x 27 mm Sマウントモデル:17.5 mm x 29 mm x 29 mm CSマウントモデル:16.9 mm x 29 mm x 29 mm |
重量 | SマウントおよびCSマウントモデル:<15 g ベアボードモデル:5g未満 |
適合性 | CE (includes RoHS), EAC, UL Listed, GenICam 2.4 (including PFNC 1.1 and SFNC 2.1) Certificates for your camera model 詳細については、次を参照してください。 法令遵守 セクション(Basler Webサイト) |
ソフトウェア | Basler pylon Camera Software Suite(バージョン5.0.4以上) Windows、Linux x86、Linux ARM、およびmacOSで利用可能 |
アクセサリー | カメラモデル用ケーブル カメラモデル用レンズ カメラモデル用追加アクセサリー |
スペクトル応答#
スペクトル応答曲線にはレンズ特性および光源特性は含まれません。
機械的仕様#
の寸法と取り付けポイント#
ベアボードタイプ
→ 次をダウンロードします CAD/technical drawing for your Basler Camera.
Sマウントタイプ
→ 次をダウンロードします CAD/technical drawing for your Basler Camera.
CSマウントタイプ
→ 次をダウンロードします CAD/technical drawing for your Basler Camera.
最大許容レンズ進入量#
→ 最大許容レンズ進入量参照。
応力試験結果#
→ 応力試験結果参照。
要件#
環境要件#
温度と湿度#
説明 | ベアボードタイプ | SマウントおよびCSマウントタイプ |
---|---|---|
動作中のデバイス温度 | 0~75°C(32~167°F)a | 0~50°C(32~122°F)b |
保管中のデバイス温度 | -20~80°C(-4~176°F) | -20~80°C(-4~176°F) |
Humidity | 20~80%、相対、非結露 | 20~80%、相対、非結露 |
UL 60950-1に準拠した周囲温度 | 最高50 °C(122 °F) | 最高50 °C(122 °F) |
UL 60950-1試験条件:カメラにレンズが取り付けられていないこと。熱放散対策なし。周囲温度は50 °C(122 °F)に維持。
熱放散対策#
→ 熱放散対策(dart)参照。
電気的要件#
WARNING – Electric Shock Hazard
承認されていない電源装置を使用すると感電が発生して、重傷や死亡につながるおそれがあります。
- 安全超低電圧(SELV)および制限付き電源(LPS)の要件を満たす電源装置を使用する必要があります。
- 電源付きハブまたは電源付きスイッチを使用する場合は、SELVおよびLPSの要件を満たす必要があります。
警告 – 火災の危険
承認されていない電源装置を使用すると、火災や火傷が発生するおそれがあります。
- 制限付き電源(LPS)の要件を満たす電源装置を使用する必要があります。
- 電源付きハブまたは電源付きスイッチを使用する場合は、LPSの要件を満たす必要があります。
注意 – 適切な電圧を印加しないと、カメラモジュールが損傷するおそれがあります。
カメラとI/O電源は、以下に示す安全動作電圧範囲内で供給する必要があります。
Absolute Maximum Ratings#
Pin Name | Absolute Minimum | Absolute Maximum |
---|---|---|
VCC | -0.3 VDC | 6.5 VDC |
CC0+ CC0- | -0.3 VDC | 4.2 VDC |
I2C_SCL I2C_SDA I2C_ID | -0.3 VDC | 3.6 VDC |
Input Voltages#
Pin Name | Voltage Type | Minimum | Nominal (Recommended) | Maximum |
---|---|---|---|---|
VCC | 4.5 VDC | 5.0 VDC | 5.5 VDC | |
CC0+ CC0- | Common mode voltage | 0.2 VDC | - | 1.8 VDC |
CC0+ CC0- | Differential voltage | 0.1 VDC | - | - |
I2C_SCL I2C_SDA I2C_ID | Input low voltage | 0.0 VDC | 0.0 VDC | 1.0 VDC |
I2C_SCL I2C_SDA I2C_ID | Input high voltage | 2.4 VDC | 3.3 VDC | 3.5 VDC |
Output Voltages#
Pin Name | Voltage Type | Minimum | Nominal (Recommended) | Maximum |
---|---|---|---|---|
X0-、X0+ X1-、X1+ X2-、X2+ X3-、X3+ XCLK-、XCLK+ | Common mode voltage | 1.125 VDC | 1.25 VDC | 1.375 VDC |
X0-、X0+ X1-、X1+ X2-、X2+ X3-、X3+ XCLK-、XCLK+ | Differential voltage | 0.247 VDC | - | 0.6 VDC |
Timing Characteristics#
Pin Name | Minimum | Maximum | 注意事項 |
---|---|---|---|
XCLK | 12 MHz | 84 MHz | 制御インターフェイスで選択可能。 8単位で設定可能。 |
X0–X3 | 84 MBaud | 588 MBaud | 制御インターフェイスで選択可能。 |
I2C_SCL | 0 kHz | 400 kHz | I²C-bus SpecificationおよびUser Manualでは、このモードは、400kbit/sの「fast-mode」と呼ばれています。 |
I/Oラインの詳細については、「I/O 制御」の項を参照してください。
ケーブル要件#
物理インターフェイス#
コネクターおよびステータスLED#
FFCコネクター#
28ピンフラットフレックスケーブル(FFC)コネクター。LVDS画像転送、入/出力信号、および電源の接続に使用します。Standardized I²Cラインは内蔵されており、Basler pylon Camera Software Suiteを介したカメラ構成に使用されます。
ステータスLED#
以下のように操作状態を示します。
- LEDがゆっくり点滅:デバイス設定中。
- LEDが点灯したままになる:デバイスが設定され、動作可能。
- LEDがすばやく点滅:内部エラー。
LEDは、DeviceIndicatorMode
パラメーターをInactive
に設定することで、常時オフにできます。
FFCコネクターのピン番号と割り付け#
Pin 1 Position#
下図に示すように、FFCコネクター(カメラ側)のピン1は矢印で示され、ピン28は数字の28で示されています。
ピン番号と割り付け#
Pin # (Camera Side) | Pin Name | Pin # (System Side) | 機能 |
---|---|---|---|
1 | GND | 28 | Power Supplyc |
2 | VCC | 27 | Power Supplyd |
3 | VCC | 26 | Power Supplyd |
4 | VCC | 25 | Power Supplyd |
5 | GND | 24 | Power Supplyc |
6 | I2C_ID | 23 | 設定インターフェイスe |
7 | I2C_SDA | 22 | 設定インターフェイスf |
8 | GND | 21 | Power Supplyc |
9 | I2C_SCL | 20 | 設定インターフェイスg |
10 | GND | 19 | Power Supplyc |
11 | CC0- | 18 | Trigger and General Purpose Inputh |
12 | CC0+ | 17 | Trigger and General Purpose Inputh |
13 | GND | 16 | Power Supplyc |
14 | X3- | 15 | 信号データ出力i |
15 | X3+ | 14 | 信号データ出力i |
16 | GND | 13 | Power Supplyc |
17 | XCLK- | 12 | 信号データ出力i |
18 | XCLK+ | 11 | 信号データ出力i |
19 | GND | 10 | Power Supplyc |
20 | X2- | 9 | 信号データ出力i |
21 | X2+ | 8 | 信号データ出力i |
22 | GND | 7 | Power Supplyc |
23 | X1- | 6 | 信号データ出力i |
24 | X1+ | 5 | 信号データ出力i |
25 | GND | 4 | Power Supplyc |
26 | X0- | 3 | 信号データ出力i |
27 | X0+ | 2 | 信号データ出力i |
28 | GND | 1 | Power Supplyc |
注意事項#
→ 安全に関する注意事項参照。
インストール#
→ カメラの取り付け参照。
機能#
→ See Features.
-
温度測定ポイント(ボード上の最も高温の箇所)で測定された温度。この箇所は、ボード上の他の部品よりもかなり高温です。
-
温度測定ポイント(カメラの前面)で測定された温度。
-
コネクターの反対側にある5つのシールドGND接点を含むすべてのGNDピンは、共通GNDプレーンに接続する必要があります。長いPCBトレースは避け、直接ビアを優先します。
-
単一カメラ供給電圧、公称DC 5V。すべてのピンを接続します。
-
I²Cインターフェイスアドレスセレクター。I²Cスレーブアドレス0x3CのGNDに接続します。I²Cスレーブアドレス0x3DのDC 3.3Vに接続します。
-
I²Cインターフェイスデータライン。DC 3.3Vまでのプルアップ抵抗が必要です。適切な抵抗値については、I²C-bus SpecificationおよびUser Manualを参照してください。FFCには大きなラインキャパシタンスがあることに注意してください。
-
I²Cインターフェイスクロックライン。DC 3.3Vまでのプルアップ抵抗が必要です。適切な抵抗値については、I²C-bus SpecificationおよびUser Manualを参照してください。FFCには大きなラインキャパシタンスがあることに注意してください。
-
主に外部トリガーとして、カメラへLVDS入力。システム側では終端抵抗は不要です。pylon APIでは、入力ラインはライン3に指定されます。
-
LVDS出力データレーン。差動配線を使用します。差動ペアには100オームの終端抵抗が必要です。