コンテンツにスキップ

daA1280-54lc#

ON Semiconductor AR0134モノCMOSセンサーを搭載したdaA1280-54lc Basler dart BCON for LVDSカメラモジュールは、1.2MPの解像度で54フレーム/秒の映像を出力します。

Basler dart BCON for LVDSカメラモジュール

種類#

daA1280-54lcには、以下の種類があります。

  • ベアボード:回路基板のみで構成されます。
  • Sマウント:回路基板とカメラ前面で構成されます。カメラ前面のレンズマウントにSマウントレンズを取り付けることができます。
  • CSマウント:回路基板とカメラ前面で構成されます。カメラ前面のレンズマウントにCSマウントレンズを取り付けることができます。

情報

Basler dartSマウント型カラーカメラには赤外線カットフィルターが装備されていません。赤外線カットフィルターを付けてBasler dart Sマウント型カラーカメラを操作したい場合は、赤外線カットフィルター内蔵のレンズをカメラに取り付ける必要があります。

仕様#

一般仕様#

daA1280-54lc
解像度(横 x 縦ピクセル) 1280 x 960
センサータイプ ON Semiconductor AR0134
Progressive scan CMOS
Global shutter
Sensor Format 1/3インチ
センサーの有効対角長 6 mm
ピクセルサイズ(横 x 縦) 3.75μm x 3.75μm
フレームレート(デフォルト設定) 54fps
モノクロ/カラー カラー
Pixel Formats Pixel Formatを参照してください。
同期化 ハードウェアトリガーを介して
ソフトウェアトリガーを介して
フリーランを介して
Exposure Time制御 カメラモジュールのAPIを介してプログラム可能
カメラの電源要件 ≈1.3 W(標準)@DC 5V
I/Oライン 1入力ライン(CC0)および2出力ライン(データレーンX0上に2ビット)
レンズマウント Sマウント、CSマウント、マウントなし(ベアボード)
サイズ(長さ x 幅 x 高さ) ベアボードモデル:4.8 mm x 27 mm x 27 mm
Sマウントモデル:17.5 mm x 29 mm x 29 mm
CSマウントモデル:16.9 mm x 29 mm x 29 mm
重量 SマウントおよびCSマウントモデル:<15 g
ベアボードモデル:5g未満
適合性 CE(RoHSを含む)、EAC、UL Listed、GenICam 2.4(PFNC 1.1およびSFNC 2.1を含む)
Certificates for your camera model
詳細については、次を参照してください。 法令遵守 セクション(Basler Webサイト)
ソフトウェア Basler pylon Camera Software Suite(バージョン5.0.4以上)
Windows、Linux x86、Linux ARM、およびmacOSで利用可能
アクセサリー カメラモデル用ケーブル
カメラモデル用レンズ
カメラモデル用追加アクセサリー

スペクトル応答#

ON Semiconductor AR0134のスペクトル応答

スペクトル応答曲線には、レンズ特性、光源特性、および赤外線カットフィルター特性は含まれません。

赤外線カットフィルター#

カメラの性能を最大限に引き出すために、Baslerでは誘電体の赤外線カットフィルターの使用を推奨しています。

このフィルターは400~約700nmの範囲で透過し、約700~1100nmの範囲で遮断します。

  • ベアボードタイプの場合、Baslerは、赤外線カットフィルターまたは赤外線カットフィルター内蔵レンズを取り付けることをお勧めします。
  • Sマウントタイプの場合、Baslerは、赤外線カットフィルター内蔵のレンズをカメラに取り付けることをお勧めします。
  • CSマウントタイプでは、適切な赤外線カットフィルターがレンズアダプターにすでに組み込まれています(下記参照)。

赤外線カットフィルター内蔵(CSマウントタイプのみ)#

Basler dart CSマウントカメラには赤外線カットフィルターが装備されています。フィルターは、レンズマウント内のフィルターホルダーに取り付けられています。

IRカットフィルターは藤田電機製作所製で、以下のスペクトル特性を備えています。

波長[nm] 透過率
420~600 Tmin ≥ 90 %
Tavg ≥ 92%
650 ± 10 T = 50 %
700~1000 Tavg ≤ 1 %
1000~1100 Tavg ≤ 5 %

機械的仕様#

の寸法と取り付けポイント#

ベアボードタイプ

機械的寸法(mm)(ベアボード型カメラモジュールの場合)

→ 次をダウンロードします CAD/technical drawing for your Basler Camera.

Sマウントタイプ

機械的寸法(mm)(Sマウントのカメラモジュールの場合)

→ 次をダウンロードします CAD/technical drawing for your Basler Camera.

CSマウントタイプ

機械的寸法(mm)(CSマウントのカメラモジュールの場合)

→ 次をダウンロードします CAD/technical drawing for your Basler Camera.

最大許容レンズ進入量#

最大許容レンズ進入量参照。

応力試験結果#

応力試験結果参照。

要件#

環境要件#

温度と湿度#

説明 ベアボードタイプ SマウントおよびCSマウントタイプ
動作中のデバイス温度 0~75°C(32~167°F)a 0~50°C(32~122°F)b
保管中のデバイス温度 -20~80°C(-4~176°F) -20~80°C(-4~176°F)
湿度 20~80%、相対、非結露 20~80%、相対、非結露
UL 60950-1に準拠した周囲温度 最高50 °C(122 °F) 最高50 °C(122 °F)

UL 60950-1試験条件:カメラにレンズが取り付けられていないこと。熱放散対策なし。周囲温度は50 °C(122 °F)に維持。

熱放散対策#

熱放散対策(dart)参照。

電気的要件#

警告 – 感電の危険

承認されていない電源装置を使用すると感電が発生して、重傷や死亡につながるおそれがあります。

  • 安全超低電圧(SELV)および制限付き電源(LPS)の要件を満たす電源装置を使用する必要があります。
  • 電源付きハブまたは電源付きスイッチを使用する場合は、SELVおよびLPSの要件を満たす必要があります。
警告 – 火災の危険

承認されていない電源装置を使用すると、火災や火傷が発生するおそれがあります。

  • 制限付き電源(LPS)の要件を満たす電源装置を使用する必要があります。
  • 電源付きハブまたは電源付きスイッチを使用する場合は、LPSの要件を満たす必要があります。
注意 – 適切な電圧を印加しないと、カメラモジュールが損傷するおそれがあります。

カメラとI/O電源は、以下に示す安全動作電圧範囲内で供給する必要があります。

絶対最大定格#

ピン名 絶対最小値 絶対最大値
VCC -0.3 VDC 6.5 VDC
CC0+
CC0-
-0.3 VDC 4.2 VDC
I2C_SCL
I2C_SDA
I2C_ID
-0.3 VDC 3.6 VDC

入力電圧#

ピン名 電圧タイプ 最小 公称(推奨) 最大
VCC 4.5 VDC 5.0 VDC 5.5 VDC
CC0+
CC0-
Commonモード電圧 0.2 VDC - 1.8 VDC
CC0+
CC0-
差動電圧 0.1 VDC - -
I2C_SCL
I2C_SDA
I2C_ID
入力低電圧 0.0 VDC 0.0 VDC 1.0 VDC
I2C_SCL
I2C_SDA
I2C_ID
入力高電圧 2.4 VDC 3.3 VDC 3.5 VDC

出力電圧#

ピン名 電圧タイプ 最小 公称(推奨) 最大
X0-、X0+
X1-、X1+
X2-、X2+
X3-、X3+
XCLK-、XCLK+
Commonモード電圧 1.125 VDC 1.25 VDC 1.375 VDC
X0-、X0+
X1-、X1+
X2-、X2+
X3-、X3+
XCLK-、XCLK+
差動電圧 0.247 VDC - 0.6 VDC

タイミング特性#

ピン名 最小 最大 注意事項
XCLK 12MHz 84MHz 制御インターフェイスで選択可能。
8単位で設定可能。
X0–X3 84MBaud 588MBaud 制御インターフェイスで選択可能。
I2C_SCL 0kHz 400kHz I²C-bus SpecificationおよびUser Manualでは、このモードは、400kbit/sの「fast-mode」と呼ばれています。

I/Oラインの詳細については、「I/O 制御」の項を参照してください。

ケーブル要件#

BCON for LVDSハードウェア設計ガイド参照。

物理インターフェイス#

コネクターおよびステータスLED#

カメラ用コネクターとステータスLED

FFCコネクター#

28ピンフラットフレックスケーブル(FFC)コネクター。LVDS画像転送、入/出力信号、および電源の接続に使用します。Standardized I²Cラインは内蔵されており、Basler pylon Camera Software Suiteを介したカメラ構成に使用されます。

ステータスLED#

以下のように操作状態を示します。

  • LEDがゆっくり点滅:デバイス設定中。
  • LEDが点灯したままになる:デバイスが設定され、動作可能。
  • LEDがすばやく点滅:内部エラー。

LEDは、DeviceIndicatorModeパラメーターをInactiveに設定することで、常時オフにできます。

FFCコネクターのピン番号と割り付け#

ピン1位置#

下図に示すように、FFCコネクター(カメラ側)のピン1は矢印で示され、ピン28は数字の28で示されています。

FFCコネクターのピン位置

ピン番号と割り付け#

ピン番号(カメラ側) ピン名 ピン番号(システム側) 機能
1 GND 28 電源c
2 VCC 27 電源d
3 VCC 26 電源d
4 VCC 25 電源d
5 GND 24 電源c
6 I2C_ID 23 設定インターフェイスe
7 I2C_SDA 22 設定インターフェイスf
8 GND 21 電源c
9 I2C_SCL 20 設定インターフェイスg
10 GND 19 電源c
11 CC0- 18 トリガーおよび汎用入力h
12 CC0+ 17 トリガーおよび汎用入力h
13 GND 16 電源c
14 X3- 15 信号データ出力i
15 X3+ 14 信号データ出力i
16 GND 13 電源c
17 XCLK- 12 信号データ出力i
18 XCLK+ 11 信号データ出力i
19 GND 10 電源c
20 X2- 9 信号データ出力i
21 X2+ 8 信号データ出力i
22 GND 7 電源c
23 X1- 6 信号データ出力i
24 X1+ 5 信号データ出力i
25 GND 4 電源c
26 X0- 3 信号データ出力i
27 X0+ 2 信号データ出力i
28 GND 1 電源c

注意事項#

安全に関する注意事項参照。

インストール#

カメラの取り付け参照。

機能#

→「機能」を参照。


  1. 温度測定ポイント(ボード上の最も高温の箇所)で測定された温度。この箇所は、ボード上の他の部品よりもかなり高温です。

  2. 温度測定ポイント(カメラの前面)で測定された温度。

  3. コネクターの反対側にある5つのシールドGND接点を含むすべてのGNDピンは、共通GNDプレーンに接続する必要があります。長いPCBトレースは避け、直接ビアを優先します。

  4. 単一カメラ供給電圧、公称DC 5V。すべてのピンを接続します。

  5. I²Cインターフェイスアドレスセレクター。I²Cスレーブアドレス0x3CのGNDに接続します。I²Cスレーブアドレス0x3DのDC 3.3Vに接続します。

  6. I²Cインターフェイスデータライン。DC 3.3Vまでのプルアップ抵抗が必要です。適切な抵抗値については、I²C-bus SpecificationおよびUser Manualを参照してください。FFCには大きなラインキャパシタンスがあることに注意してください。

  7. I²Cインターフェイスクロックライン。DC 3.3Vまでのプルアップ抵抗が必要です。適切な抵抗値については、I²C-bus SpecificationおよびUser Manualを参照してください。FFCには大きなラインキャパシタンスがあることに注意してください。

  8. 主に外部トリガーとして、カメラへLVDS入力。システム側では終端抵抗は不要です。pylon APIでは、入力ラインはライン3に指定されます。

  9. LVDS出力データレーン。差動配線を使用します。差動ペアには100オームの終端抵抗が必要です。