Basler Lens C12-1624-25M-P#
主な機能#
- センサーサイズが1.2インチまでのすべてのBaslerカメラに適合します
- シリーズ全体で最小絞り2.4
- 金属製ハウジング
- Cマウント
- アイリスおよびフォーカス用の固定ネジ
- アイリスリングとレンズバレルの絞りインジケーター
- 高コントラスト
情報
以下のセクションに示す技術データは、公称設計値です。納入された製品の実際の値は、公称設計値とは異なる場合があります。
一般仕様#
C12-1624-25M-P | |
---|---|
注文番号 | 2200001662 |
焦点距離f' | 16mm ± 5% |
絞り範囲 | F2.4–F16 |
最高解像度の絞り | F2.62 |
イメージサークル | 19.3mm(1.2インチフォーマット) |
フォーカス範囲 | 100 mm to infinity |
最適な撮影距離 | 0.5 m |
開放絞りでの相対照度 | 60 % |
解像度 | 184 LP/mm用に設計(ピクセルサイズ2.71µm、解像度対画像の高さを参照) |
MTF According to Design in the Center at 140 LP/mm / 200 LP/mm (conditions: F2.4, polychromatic, 0.45 m working distance) | 0.50 / 0.40 |
MTF According to Design in the Corner (80 % field) at 140 LP/mm / 200 LP/mm (conditions: F2.4, polychromatic, 0.45 m working distance) | 0.42 / 0.30 |
光学歪み/TV歪み | -0.98 % / -0.25 % |
視野角、1.2インチフォーマット | Horizontal: 49.1° Vertical: 43.1° |
視野角、1インチフォーマット | Horizontal: 47.8° Vertical: 26.4° |
波長範囲 | 可視(400~700nm) |
バック焦点距離、のF | 11.36 mm (Focus 0.45 m) |
→「用語(Baslerレンズ)」を参照。
機械的仕様#
C12-1624-25M-P | |
---|---|
フランジバック | 17.526 mm |
マウント | Cマウント |
重量 | 約215g |
フォーカス/アイリスの操作 | 手動 |
レンズの寸法#
→お使いのBasler LensのCAD/技術図面をダウンロードします。
注意事項、マウント、クリーニング(Baslerレンズ)#
→「注意事項、マウント、クリーニング(Baslerレンズ)」を参照。
環境要件#
動作中の温度 | -20~60°C(-4~140°F) (最良の結果を得るには、動作温度が安定しているときにフォーカスを調整します。) |
動作中の湿度 | 10~90%(相対湿度、結露なし) |
保管中の温度 | -20~60°C(-4~140°F) |
パフォーマンスチャート#
解像度対画像の高さ#
Conditions: f/2.4, polychromatic, 0.5 m working distance