コンテンツにスキップ

Cマウントレンズ#

さまざまな用途のシナリオや要件に対応できる幅広いレンズがあります。

Basler's C-mount lenses are available with different image circles from 1/2.5" to 1.1". They offer focal lengths from 4 mm to 75 mm and iris ranges from F1.3 to F32.0.

To achieve the best price-performance ratio, choose a lens whose image circle is the same as the sensor format or only slightly larger.

適切なCマウントレンズを検索するには、Baslerウェブサイトをご覧ください。

使用可能なドキュメント#

BaslerのCマウントレンズと対応するドキュメントの概要については、以下のリンクをクリックしてください。

Basler製品ドキュメントに含まれていない製品のドキュメントについては、以下のリンクをクリックしてください。