Basler標準ライトワイドバー-45x300-x#
主な機能#
- 2つの動作モードを備えた内部LEDコントローラー
- BaslerSLPストロボコントローラーと互換性があります
- 事前設定済みのハードウェアコンポーネント
- さまざまなサイズとLEDの色
一般仕様#
Basler標準ライトワイドバー-45x300-赤 | Basler標準ライトワイドバー-45x300-白 | Basler標準ライトワイドバー-45x300-青 | Basler標準ライトワイドバー-45x300-赤外線 | |
---|---|---|---|---|
注文番号 | 2200001121 | 2200001120 | 2200001122 | 2200001123 |
LEDの色 | 赤 | White | 青 | 赤外線 |
発光エリア | 45 x 300mm | 45 x 300mm | 45 x 300mm | 45 x 300mm |
推奨されるライト撮影距離 | 10~500mm | 10~500mm | 10~500mm | 10~500mm |
Basler標準ライトワイドバー-45x300-x | |
---|---|
適合性 | CE(RoHSを含む)、FCC、IP54、KC、UKCA |
LED仕様#
ワイドバーライトシリーズ45x300-x | |
---|---|
白色LEDの発光パワー(ルーメン) | 4140 |
赤色LEDの放射パワー(mW) | 12180 |
IR LEDの放射パワー(mW) | 5860 |
電気仕様#
ワイドバーライトシリーズ45x300-x | |
---|---|
電圧制御モードに必要な電力 | 24VDC±5%、 24W |
電流制御モードに必要な電流 | 赤、白、青:1350mA 赤外線:1800mA |
ストロボモードの推奨最大LED電流 (50%デューティーサイクル、100msパルス) | 赤、白、青:2700mA 赤外線:絶対に使用しないでください。 |
ストロボモードの推奨最大LED電流 (25%デューティーサイクル、20msパルス) | 赤、白、青:4050mA 赤外線:絶対に使用しないでください。 |
ストロボモードの推奨最大LED電流 (10%デューティーサイクル、5msパルス) | 赤、白、青:5400mA 赤外線:3600mA |
赤外線のみ:ストロボモードの推奨最大LED電流 (1%デューティーサイクル、100µsパルス) | 5400mA |
ストロボモードでの推奨フラッシュ時間(分) | 100µs |
機械的仕様#
ワイドバーライトシリーズ45x300-x | |
---|---|
寸法 (H x W x D) | 54 x 310 x 23mm |
重量 | 560 g |
材料 | PMMAライトカバー付き黒色アルマイトハウジング |
コネクター | M8ソケット、4ピンオスコネクター |
バーライトの寸法#
コネクターのピン番号#
情報
ライトのコネクターのピン割り当ては、内部コントローラーと外部コントローラーのどちらを使用するかによって異なります。詳細については、「インストール」の章のそれぞれのテーブルを参照してください。
環境要件#
動作中の温度 | 10-30°C(50-86°F) |
動作中の湿度 | 30-70% |
パフォーマンスチャート#
ピーク照度対光作動距離(LWD)#
情報
図は、次の参照モデルに基づいています:BSLワイドバー-45x300-白。
スペクトル#
均一性#
情報
上のグラフの値はmm単位で測定されています。