コンテンツにスキップ

Basler Standard Light Ring-120OD-SWIR#

Basler Standard Ring Lights can be used in various applications, e.g., for direct illumination in the short-wave infrared (SWIR) light range.

Basler Standard Lightリング

情報

写真は実際の製品の外観とはやや異なる場合があります。

主な機能#

  • 2つの動作モードを備えた内部LEDコントローラー
  • BaslerSLP Strobe Controllerと互換性があります
  • 事前設定済みのハードウェアコンポーネント
  • さまざまなサイズと波長範囲

一般仕様#

Basler Standard Light Ring-120OD-1050 Basler Standard Light Ring-120OD-1200 Basler Standard Light Ring-120OD-1300 Basler Standard Light Ring-120OD-1450 Basler Standard Light Ring-120OD-1550 Basler Standard Light Ring-120OD-1650
注文番号 2200001602 2200001603 2200001604 2200001605 2200001606 2200001607
ピーク波長 1050 nm 1200 nm 1300 nm 1450 nm 1550 nm 1650 nm
発光エリア 121 mm (outer diameter) 121 mm (outer diameter) 121 mm (outer diameter) 121 mm (outer diameter) 121 mm (outer diameter) 121 mm (outer diameter)
リスククラス(IEC 62471 に準拠) グループ1 グループ1 グループ1 グループ1 グループ1 グループ1
Basler Standard Lightリング-120OD-x
適合性 CE (RoHSを含む)、FCC、UKCA
お使いのライトモデルの証明書
詳細については、Basler ウェブサイトの「Compliance」セクションを参照してください。

放射輝度#

放射輝度(W/sr)
Basler Standard Light Ring-120OD-1050 23
Basler Standard Light Ring-120OD-1200 5.0
Basler Standard Light Ring-120OD-1300 4.6
Basler Standard Light Ring-120OD-1450 4.0
Basler Standard Light Ring-120OD-1550 2.5
Basler Standard Light Ring-120OD-1650 2.1

電気仕様#

Basler Standard Lightリング-120OD-x
Required Power for Voltage Control Mode
(120OD-1050)
24 VDC / 29 W
Required Power for Voltage Control Mode
(120OD-1200/1300/1450)
24 VDC / 25 W
Required Power for Voltage Control Mode
(120OD-1550)
24 VDC / 24 W
Required Power for Voltage Control Mode
(120OD-1650)
24 VDC / 23 W
電流制御モードに必要な電流 1500mA
ストロボモードの推奨最大LED電流
(25%デューティーサイクル、20msパルス)
2400 mA
ストロボモードの推奨最大 LED 電流
(1 % デューティーサイクル、5 ms パルス)
3600mA

機械的仕様#

|

リングライトの寸法#

Basler Standard Lightリング-120OD-x

コネクターのピン番号#

情報

SWIR ライトには M12 5 ピンコネクターが装備されています。インストールの詳細については、ここを参照してください。

情報

ライトのコネクターのピン割り当ては、内部コントローラーと外部コントローラーのどちらを使用するかによって異なります。詳細については、「インストール」の章のそれぞれのテーブルを参照してください。