Basler Standard Light Ring-120OD-Power-x#
主な機能#
- 2つの動作モードを備えた内部LEDコントローラー
- BaslerSLPストロボコントローラーと互換性があります
- 事前設定済みのハードウェアコンポーネント
- さまざまなサイズとLEDの色
一般仕様#
Basler Standard Light Ring-120OD-Power-Red | Basler Standard Light Ring-120OD-Power-White | Basler Standard Light Ring-120OD-Power-Blue | Basler Standard Light Ring-120OD-Power-Infrared | |
---|---|---|---|---|
注文番号 | 2200000840 | 2200000736 | 2200000809 | 2200000871 |
LEDの色 | 赤 | White | 青 | 赤外線 |
発光エリア | 87–121 mm | 87–121 mm | 87–121 mm | 87–121 mm |
Recommended Light Working Distance | 250–750 mm | 250–750 mm | 250–750 mm | 250–750 mm |
Basler Standard Light Ring-120OD-Power-x | |
---|---|
適合性 | CE (includes RoHS), FCC, IP54, KC, UKCA Certificates for your light model For more information, see the Compliance section of the Basler website. |
LED仕様#
Ring Light Series 120OD-Power-x | |
---|---|
白色LEDの発光パワー(ルーメン) | 2260 |
赤色LEDの放射パワー(mW) | 780 |
IR LEDの放射パワー(mW) | 3750 |
電気仕様#
Ring Light Series 120OD-Power-x | |
---|---|
電圧制御モードに必要な電力 | 24 VDC ± 10 %, 16 W |
電流制御モードに必要な電流 | Red, White, and Blue: 900 mA Infrared: 1200 mA |
ストロボモードの推奨最大LED電流 (50%デューティーサイクル、100msパルス) | 1800mA |
ストロボモードの推奨最大LED電流 (25%デューティーサイクル、20msパルス) | 2700 mA |
ストロボモードの推奨最大LED電流 (10%デューティーサイクル、5msパルス) | 3600 mA |
機械的仕様#
Ring Light Series 120OD-Power-x | |
---|---|
Dimensions (H x W x D) | 130 x 141 x 14 mm |
重量 | 350 g |
材料 | PMMAライトカバー付き黒色アルマイトハウジング |
コネクター | M8ソケット、4ピンオスコネクター |
リングライトの寸法#
コネクターのピン番号#
情報
ライトのコネクターのピン割り当ては、内部コントローラーと外部コントローラーのどちらを使用するかによって異なります。詳細については、「インストール」の章のそれぞれのテーブルを参照してください。
環境要件#
動作中の温度 | 10-30°C(50-86°F) |
動作中の湿度 | 30-70% |
パフォーマンスチャート#
ピーク照度対光作動距離(LWD)#
情報
Diagram is based on the following reference model: BSL Ring-120OD-Power-White.
スペクトル#
均一性#
情報
上のグラフの値はmm単位で測定されています。